Expert Test Services

Műszak laboratórium a rögzítési pontok ellenőrzésére és a kockázatok minimalizálására.

A független, dokumentált és megbízható tesztelés elengedhetetlen a magas termékminőséghez különböző iparágakban. Hozzáférést biztosítunk saját tesztlaboratóriumainkhoz, amelyek szükség esetén ISO/IEC 17025 akkreditált teszteket is kínálnak.


Két férfi egy tesztlaborban egy varrógépet vizsgál egy asztalon egy ipari laborban, ahol a háttérben további munkaállomások láthatók. Kulcsfontosságú vizuális elem az Expert Test Services számára.

Rendelkezünk fejlett mérő- és vizsgálóberendezésekkel, valamint kiterjedt laboratóriumi szakértelemmel, hogy alkatrészei és termékei megfeleljenek a műszaki és jogi követelményeknek.

A legkorszerűbb vizsgálólaboratóriumok állnak rendelkezésére világszerte. Ezeket kifejezetten mechanikai kötőelemek, beleértve azok mechanikai és fizikai tulajdonságainak tesztelésére tervezték. Vizsgálati szakembereink független, meggyőző vizsgálati jelentéseket készítenek, hogy segítsék döntéshozatali folyamatát.

Overlay

Emberek egy asztal körül egy műszaki rajzot vitatnak meg egy ipari kinézetű irodában.

A bevált termelékenységi előnyök az Expert Test Services révén

Ellenőrző ikon

Hozzon jobb döntéseket

Rendelési állapot ikon

Gyors és megbízható tesztelés


Termékminőség javítása ikon

Feleljen meg a legmagasabb minőségnek

Expert Test Services Explained in 2 Minutes

ATE | Expert Test Services - How does it work?

Expert Test Services: Hogyan működik?

Kapcsolat ikon

Szüksége van speciális tesztre a prototípusához?

A szokásos módszerek mellett más teszteljárásokat is kínálunk. Beszéljen szakértőinkkel, hogy az igényeire szabott tesztet határozzuk meg.

Overlay

Emberek egy asztal körül egy műszaki rajzot vitatnak meg egy ipari kinézetű irodában.

Bossard műszaki laboratóriumai és akkreditált vizsgálólaboratóriumai

Globális hálózatunk 16 vizsgálólaboratóriuma átfogó vizsgálati szolgáltatásokat nyújt, segítve a szabályozási követelmények teljesítését és az optimális teljesítmény elérését. 4 vizsgálólaboratórium akkreditált vizsgálatokra van tanúsítva.

Műszaki Teszt LaborokAkkreditált tesztlaborok

Gyakran feltett kérdések a teszt szolgáltatásainkról

Mi a különbség az akkreditált és a nem akkreditált tesztek között?

Mind az akkreditált, mind a nem akkreditált tesztek hozzájárulnak a magasabb termékminőséghez. Az akkreditált teszteket olyan tesztlaboratóriumok végzik, amelyek megfelelő minőségirányítási rendszerrel rendelkeznek, és amelyeket hivatalos akkreditáló testület elismert.

A Bossard kínál akkreditált teszteket?

Igen, a Bossard akkreditált teszteket kínál saját tesztlaboratóriumaiban. Svájcban, Kínában, az Egyesült Államokban és Szingapúrban találhatók tesztlaborok, amelyek az ISO/IEC 17025 nemzetközi szabvány szerint, a hatáskörüknek megfelelően kínálnak akkreditált tesztelést.

Hol találom meg Bossard minőségi tanúsítványait?

A Bossard leányvállalatok összes minőségi tanúsítványát megtalálhatja a Letöltőközpont.

Miért végezzek teszteket egy Bossard tesztlaborban?

A tesztelés minimalizálja annak kockázatát, hogy egy kötőelem vagy kötési csomópont meghibásodjon az alkalmazásában. Hosszú távon segít megőrizni a megbízható termékeket nyújtó szolgáltató hírnevét. Ha egy független Bossard tesztlaboratóriumot választ, csökkentheti a kockázatokat, és bizonyíthatja elkötelezettségét a minőség iránt.

Kapcsolódó témák, amelyek érdekelhetik Önt