PEM® FH-M5-15ZI 정품 50% 특가 | 한국보싸드 단독 프로모션
제품 상세 정보

고강도 박판 체결을 위한 PEM® 표준 셀프 클린칭 스터드
PEM® FH-M5-15ZI는 박판 구조물에 안정적인 나사 체결부를 형성하기 위한 셀프 클린칭 스터드로, 용접 없이도 높은 토크 및 풀림 방지 성능을 제공하는 검증된 체결 솔루션입니다.
[ 제품 특징 ]
- PEM® 표준(BN 20523)에 기반한 제품으로, 반복 하중 및 진동 환경에서도 안정적인 체결 성능을 유지합니다.
- 박판(≥1mm, HRB ≤ 80)에 압입(Press-in) 방식으로 간단히 설치 가능하며, 용접 공정 없이도 높은 체결 강도를 확보합니다.
- 빠른 설치와 후처리 불필요로 생산 리드타임 단축 및 공정 비용 절감에 기여합니다.
- Zinc plated clear passivation(백색 아연도금) 적용으로 내식성과 균일한 외관을 동시에 확보합니다.
[ 기술 사양 ]
기본 정보
제품명: PEM® FH-M5-15ZI (BN 20523)
품목 코드: 3494288
재질: Steel (경화 처리)
표면 처리: Zinc plated clear passivated
나사산 규격: M5
치수
스터드 길이 (L): 15 mm (±0.4)
헤드 직경 (d2): 6.5 mm (±0.4)
최대 헤드 높이 (H max.): 2.7 mm
설치 및 설계 가이드라인
판재 구멍 크기 (Hole size): 5 mm (+0.08 / 0)
최소 판재 두께 (s min.): 1 mm
판재 끝단 최소 거리 (a min.): 7.2 mm
설치부 외경 (A): 5.6 mm (+0.1 / 0)
설치부 내경 (C): 5.03 mm (+0.08 / 0)
적용 가능 판재: 저탄소강 (SPCC), 알루미늄 판재
주의사항: 판재 경도(HRB 80 초과) 시 체결 성능이 저하될 수 있음, Hole 공차 미준수 시 클린칭 성능에 영향 발생 가능
[ 주요 적용 산업 ]
가전 제품, 통신 랙 및 서버 인프라, 자동차 전장 부품
[ 주문 관련 정보 ]
BN Number: BN 20523
Item Code: 3494288 (빠른 견적 요청 및 납기 확인 가능)
>> 온라인몰 바로가기
공급 및 구매 조건

- Pack Unit : 5,000 ea
- 가격 : 비공개 (문의 시 안내)
- MOQ : Pack Unit 기준
납기 및 배송 안내

- 납기 : 한국보싸드 재고 보유 → 즉시 납품 가능
- 배송 : 국내 배송 지원
- 택배 : 일반 택배 또는 지정 운송 가능
문의하기

[ 문의하기 ]
Tel. 041-580-7026
Email. korea@bossard.com
※ 보다 빠르고 정확한 안내를 위해 홈페이지 또는 이메일 문의을 권장드립니다.