라스트마일 매니지먼트
다품종 소량 생산을 위한 라스트마일 매니지먼트

다품종 소량 생산 환경에서는 작업 현장 수는 많지 않지만, 자재 보충이나 포장재 부족과 같은 작은 비효율도 생산 중단으로 이어질 수 있습니다. 안정적인 생산을 위해서는 필요한 자재를 사용 지점(Point of Use)에 적시에 공급하고, 간편하게 관리할 수 있는 스마트 재고관리 시스템이 필요합니다.
SmartLabel Cloud 기반 사용 지점(Point of Use) 자재 보충
SmartLabel Cloud는 사용 지점(Point of Use)에서 필요한 자재를 즉시 요청할 수 있는 스마트 재고관리 솔루션입니다. 버튼 하나만 누르면 자재 보충 요청이 자동으로 생성되어 창고 담당자 또는 생산관리 시스템으로 즉시 전달됩니다. 이를 통해 자재 보충 시간을 단축하고, 내부 물류 업무를 간소화하여 생산 현장의 운영 효율과 생산성을 높일 수 있습니다.
소품종 대량 생산을 위한 라스트마일 매니지먼트

대규모 생산 환경에서는 여러 생산 라인과 층별 또는 여러 동으로 구성된 작업 현장을 효율적으로 관리해야 합니다. 다양한 자재와 복잡한 내부 물류 환경으로 인해 자재 이동 거리와 운반 횟수가 증가하며, 안정적인 자재 공급과 효율적인 내부 물류 운영이 더욱 중요해집니다.
SmartBin Cloud는 생산 현장 전체의 자재 수요를 디지털로 연결하여 내부 물류를 효율적으로 관리합니다. Milk Run 담당자는 모바일 단말기를 통해 실시간 자재 보충 지시를 받아 신속하고 정확하게 작업을 수행할 수 있으며, 대규모 생산 환경에서도 표준화된 자재 보충 프로세스를 구현할 수 있습니다.
또한 중앙자재창고(Supermarket)와 SmartBin Cloud의 Pick-by-Light 및 Put-to-Light 기능을 함께 적용하면 창고부터 여러 사용 지점(Point of Use)까지의 자재 흐름을 최적화하여 스마트물류와 물류자동화를 실현하고 생산성과 운영 효율을 높일 수 있습니다.