Cloud-Based Inventory Management

대형 자재를 위한 클라우드 기반 스마트 재고관리 솔루션

고중량 및 비정형 자재의 효율적 관리를 위한 스마트팩토리형 고층 랙(High-Bay) 및 벌크 자재 창고 최적화 솔루션을 제공합니다.

대형 자재를 위한 클라우드 기반 스마트 재고관리 솔루션

대형 자재를 위한 클라우드 기반 스마트 재고관리 솔루션은 WMS (Warehouse Management System, 창고 관리 시스템)와 연동되어, 팔레트 단위의 대량 자재를 신속하고 안정적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

SmartBin Cloud, Scale XL, 최대 500kg

SmartBin Cloud XL & XXL – 팔레트 기반 스마트 재고관리

SmartBin Cloud XL & XXL은 팔레트 무게 기반 IoT 센서를 통해 실시간 재고 데이터를 수집하고, AI 재고 예측 알고리즘과 연계하여 자동 발주 및 재고 최적화를 실현합니다. 이를 통해 대형 자재의 입출고 효율성을 극대화하고, 스마트 물류 자동화를 가속화합니다.

  • SmartBin Cloud XL: 유로 1/2 팔레트 최대 500kg 적재
  • SmartBin Cloud XXL: 유로 1/1 팔레트 최대 1,000kg 적재

Overlay
여성이 태블릿을 들고 남성이 SmartLabel Cloud 빈이 장착된 이동식 트롤리를 가리키며 작업장을 걷고 있는 두 사람.
브로슈어 다운로드
금속 랙에 대형 케이블 릴, 튜빙 및 파란색 보관함이 정리된 산업용 창고 선반.

SmartLabel Cloud – 대형 랙 및 플로우랙을 위한 시스템

SmartLabel Cloud는 어디서든 유연하게 설치 가능한 모듈형 스마트 라벨 시스템으로, 최신 IIoT 통신 기술을 기반으로 현장 내 모든 제품 정보, 실시간 발주 현황, 납기 일정 등을 통합하여 시각화합니다. 재고가 소진되어 발주가 필요한 경우, 현장에 설치된 SmartLabel Cloud의 ‘쇼핑카트’ 버튼을 클릭함으로써 즉시 발주 프로세스가 자동으로 실행되며, 이는 스마트팩토리 환경에서의 자율적이고 예측 기반의 재고관리 체계를 실현하는 핵심 요소로 작용합니다.

Overlay
여성이 태블릿을 들고 남성이 SmartLabel Cloud 빈이 장착된 이동식 트롤리를 가리키며 작업장을 걷고 있는 두 사람.

스마트팩토리 로지스틱스 시스템 : 스마트빈 클라우드(SmartBin Cloud), 스마트라벨 클라우드(SmartLabel Cloud)

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

스마트 재고관리 소프트웨어 ARIMS와 연동된 SmartBin Cloud / SmartLabel Cloud는 IoT 무게 센서와 AI 재고 예측 기술을 기반으로 실시간 재고 모니터링과 자동 발주를 구현하여, 스마트팩토리의 물류 효율성과 공급 안정성을 극대화합니다.

스마트팩토리 로지스틱스

스마트팩토리 로지스틱스 시스템 개요

스마트팩토리 로지스틱스를 구성하는 시스템을 살펴보고, 각각의 생산 환경에 최적화된 스마트 재고관리 물류 시스템을 어떻게 구축할 수 있는지 확인 가능합니다.

자세히 알아보기

스마트팩토리 로지스틱스 서비스 문의하기

생산 비용을 절감하고, 워크 플로우를 간소화하며, 효율적인 조립 공정 설계를 위한 스마트팩토리 로지스틱스 서비스는 B,C-Parts 관리를 위한 스마트 재고 관리 시스템입니다. 지금 바로 Bossard의 스마트팩토리 전문가와 상담해보십시오.

슈퍼마켓 구역에 서서 SmartBin Cloud를 손에 들고 있는 남자.

스마트팩토리 로지스틱스 서비스 문의하기

작성을 완료해주십시오. * 필수 입력 사항

대용량 부품을 위한 '클라우드 기반 재고 관리 솔루션'이란 무엇인가요?

대형 물품이나 불규칙한 형태의 부품을 고층 창고 및 대형 물류 현장에서 효율적으로 관리하기 위해 IoT 센서와 클라우드 기술을 결합한 SmartBin Cloud 시스템을 의미합니다. 사용자가 부품을 꺼낼 때마다 무게 변화를 감지하여 재고 데이터를 실시간으로 클라우드에 업데이트합니다.

대규모 물류 창고에서 클라우드 재고 관리가 필수적인 이유는 무엇인가요?

대량의 재고는 수동 관리 시 데이터 불일치와 품절 리스크가 큽니다. 클라우드 솔루션을 통해 재고 현황을 24시간 모니터링하여 휴먼 에러를 차단합니다. 또한, 축적된 데이터를 분석하여 적정 재고 수준을 유지하고 비용을 절감합니다.

SmartBin Cloud 시스템은 구체적으로 어떻게 작동하나요?

SmartBin Cloud는 무게 감지 IoT 센서를 통해 재고를 자동으로 관리하는 스마트 재고 관리 솔루션입니다.

  • 실시간 재고 모니터링: 빈(Bin) 시스템 내부의 무게를 상시 측정합니다.
  • 자동 주문 트리거: 재고가 미리 설정된 재주문 시점(Reorder Point)에 도달하면 즉시 발주를 진행합니다.
  • ARIMS 연동: 모든 데이터는 ARIMS (AI 스마트 재고관리 소프트웨어)로 전송되어, 실시간 재고 모니터링이 가능합니다.

기존에 사용 중인 전사적 자원 관리(ERP) 시스템과 연동할 수 있나요?

네, 가능합니다. Bossard의 스마트팩토리 솔루션은 뛰어난 시스템 호환성을 자랑합니다.

  • ERP 통합 가능: SmartBin Cloud 및 SmartLabel Cloud는 주요 글로벌 ERP 솔루션과 연동되며, 기존의 칸반(Kanban) 프로세스에도 즉시 적용 가능합니다.
  • 맞춤형 API 제공: 고층 창고나 대형 물품 보관 사례 등 고객사의 특정 인프라 환경에 맞춰 필요한 맞춤형 인터페이스를 생성할 수 있습니다.