Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

Empiece a escribir para recibir sugerencias

Sugerencias de búsqueda

Se están cargando sugerencias


Sugerencias de productos

Se están cargando sugerencias


FASTEKS® – Remache ciego

El remache ciego FASTEKS® puede ser de diferentes tipos, diferentes combinaciones de materiales, formas y diámetros de cabeza que ofrecen el remachado adecuado para diferentes aplicaciones. Los remaches ciegos estándar FASTEKS® de Bossard pueden instalarse en orificios ciegos, no circulares o de gran tolerancia. Los remaches ciegos de alta resistencia están diseñados para aplicaciones que requieren soportar grandes cargas o vibraciones. La rotura del vástago puede bloquearse de forma mecánica en el cuerpo del remache durante la instalación, lo cual evita que se caigan, incluso cuando existe una gran vibración. Esta función de bloqueo también ofrece gran resistencia a la tracción y a la rotura.

Características:
  • Amplia selección de productos
  • Montaje rápido y sencillo
  • Disponible para la fijación permanente
  • Control de gran calidad documentado realizado por los laboratorios de Bossard

  • Remaches ciegos estándar (de extremo abierto)
  • Características
Fasteks Remaches ciegos estándar (de extremo abierto)

Dado que son los más utilizados, los remaches ciegos estándar son la solución económica para una amplia gama de aplicaciones.

Fasteks Remaches ciegos estándar (de extremo abierto)
  • Formas de la cabeza: semirredondo, avellanado y de ala ancha
  • Material:
    • Cuerpo: aluminio, acero inoxidable A2, A4, cobre
    • Mandril: acero, acero inoxidable A2, A4
  • Intervalo de tamaños: Ø 2,4-6,4 mm (3/32-1/4”)

  • Remaches de agarre múltiple
  • Características
Fasteks Remaches de agarre múltiple

Gracias al amplio rango de fijación, el remache de agarre múltiple cuenta con una zona de sujeción mayor, la cual puede sustituir hasta tres remaches estándar. La rotura del vástago puede integrarse en el cuerpo con firmeza y seguridad. Son una alternativa muy práctica para tolerancias de orificio más grandes.

Fasteks Remaches de agarre múltiple
  • Forma de la cabeza: semirredondo, avellanado y de ala ancha
  • Material:
    • Cuerpo: aluminio, acero, acero inoxidable A2
    • Mandril: acero, acero inoxidable A2
  • Intervalo de tamaños: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Remaches de extremo cerrado
  • Características
Fasteks Remaches de extremo cerrado

Los remaches de extremo cerrado ofrecen fijación hermética al aire, al agua y al polvo. La rotura del vástago está cerrada.

Fasteks Remaches de extremo cerrado
  • Forma de la cabeza: semirredondo, avellanado y de ala ancha
  • Material:
    • Cuerpo: aluminio, acero, acero inoxidable A2, cobre
    • Mandril: acero, acero inoxidable C1, A2 y aluminio
  • Intervalo de tamaños: Ø 3,2-6,4 mm (1/8-1/4”)

  • Remaches tipo flor
  • Características
Fasteks Remaches tipo flor

El lado ciego del remache tipo flor se divide en cuatro partes que se deforman y se enganchan a la superficie de contacto. De esta forma, se consigue una zona de asiento mayor y una fuerza de agarre ideal para la instalación en componentes suaves y porosos como la madera, la fibra dura y el cartón-yeso. También son adecuados para la tolerancia del orificio perforado.

Fasteks Remaches tipo flor
  • Forma de la cabeza: semirredondo
  • Material: Cuerpo: aluminio/Mandril: acero
  • Intervalo de tamaños: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Remaches ranurados
  • Características
Fasteks Remaches ranurados

Se emplean con orificios ciegos, y el cuerpo del remache ranurado puede adaptarse perfectamente al material de contacto y ofrecer un resultado de remachado fiable en materiales suaves metálicos y no metálicos.

Fasteks Remaches ranurados
  • Forma de la cabeza: semirredondo
  • Material: Cuerpo: aluminio/Mandril: acero
  • Intervalo de tamaños: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Remaches F-Bulb/F-Nox
  • Características
Fasteks Remaches F-Bulb/F-Nox

Estos dos tipos de remaches ciegos FASTEKS® cuentan con roturas de vástago fijadas con firmeza, las cuales resisten la vibración, así como con un cabeza de cierre grande, el cual ofrece una amplia superficie portante. Su impermeabilidad y resistencia a la corrosión (F-Nox) hacen que sean ideales para el sector naval.

Fasteks Remaches F-Bulb/F-Nox
  • Forma de la cabeza: semirredondo
  • Material: Cuerpo y mandril: acero
  • Intervalo de tamaños: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Remaches F-Lock
  • Características
Fasteks Remaches F-Lock

Se ha diseñado otro remache de bloqueo mecánico para bloquear el cuerpo del remache cuando la retención de la rotura de vástago se descarga en la cabeza del remache. En consecuencia, puede obtenerse una resistencia muy alta a la vibración, así como una gran resistencia a la rotura y a la tracción, con una zona de sujeción amplia.

Fasteks Remaches F-Lock
  • Forma de la cabeza: semirredondo y avellanado
  • Material: Cuerpo/mandril: aluminio/aluminio, acero/acero.
  • Intervalo de tamaños: Ø 4,8-6,4 mm (3/16-1/4”)

  • Remaches F-Bolt
  • Características
Fasteks Remaches F-Bolt

Los remaches F-Bolt emplean el mismo principio de diseño para el bloqueo mecánico que F-Lock, pero el bloqueo de F-Bolt puede comprobarse visualmente desde el lado de la cabeza. F-Bolt cuenta con una alta resistencia a la vibración, una gran resistencia a la tracción y a la rotura y una amplia zona de sujeción.

Fasteks Remaches F-Bolt
  • Cabeza: semirredondo y avellanado
  • Material: Cuerpo/mandril: acero/acero, acero inoxidable A2/acero inoxidable A2
  • Intervalo de tamaños: Ø 4,8-6,4 mm (3/16-1/4”)

  • F-Hem Remache ciego
  • Características
Fasteks Remache ciego F-Hem

Gracias a su cabeza cerrada y su amplia superficie portante, el remache F-Hem es adecuado para chapas metálicas finas.
Puede servir también para diferentes tolerancias de orificios perforados. El mandril de remachado de cabeza embutida ofrece una gran resistencia a la tracción y a la rotura. La rotura de vástago bloqueada cuenta con una alta resistencia a la vibración.


Fasteks Remache ciego F-Hem
  • Forma de la cabeza: semirredondo
  • Material: Cuerpo/mandril: acero/acero, acero inoxidable A2/acero inoxidable A2
  • Intervalo de tamaños: Ø 4,8-6,4 mm (3/16-1/4”)