Technische informatie

Metrische ISO-schroefdraad: concept, afmetingen en toleranties

Wil je weten of een extra oppervlaktebehandeling mogelijk is zonder de passing te beïnvloeden? Of vraag je je af of de onderdelen goed in elkaar passen zonder nabewerking? Met meer kennis van metrische ISO-schroefdraad, maak jij de juiste keuze.

Toleranties in de schroefdraadproductie zijn uiterst klein. Passingssystemen en toleranties kunnen complex zijn om te interpreteren, terwijl de nauwkeurigheid van de schroefdraadprofielen essentieel is voor belangrijke aspecten zoals:

  • Of er nog een coating kan worden aangebracht zonder de passing te beïnvloeden.
  • Of de te assembleren onderdelen direct passend zijn, of dat nabewerking vereist is.
  • Of de schroefdraadverbinding de krachten kan overbrengen waarvoor de componenten zijn ontworpen.

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we de belangrijkste informatie over metrisch ISO-schroefdraad, inclusief afmetingen en toleranties, samengevat.

Download hier technische informatie

Algemene downloadknop thumbnail met witte achtergrond

Metrische ISO-schroefdraad

Download ons technische overzicht over metrisch ISO-schroefdraad en de bijbehorende afmetingen en toleranties.

657 KB | pdf

Inhoud

  • Algemene informatie over het gebruik van het materiaal
  • Basisconcept en nominale afmetingen volgens ISO 724
  • Spelingpassing voor metrisch ISO-schroefdraad volgens ISO 965
  • Tolerantieklassen voor commerciële schroeven en moeren
  • Grenzen voor metrisch (standaard) grof schroefdraad
  • Selectiereeks voor grof schroefdraad volgens ISO 262
  • Grenzen voor metrisch fijn schroefdraad
  • Selectiereeks voor fijn schroefdraad
  • Toegestane toleranties voor kunststof bevestigingsmiddelen

Gerelateerde onderwerpen die je mogelijk interesseren