Klant succesverhaal

Stap voor stap meer grip op logistiek op de werkvloer

GRÄPER Almere is specialist in het ontwerpen en produceren van geprefabriceerde betonnen transformatorstations en innovatieve oplossingen voor een betrouwbare en veilige energie-infrastructuur.

In deze omgeving is een betrouwbare beschikbaarheid van materialen cruciaal om werkzaamheden zonder onderbrekingen uit te voeren. Om meer structuur en inzicht te creëren in het beheer van materialen en de intralogistiek, is GRÄPER gestart met de implementatie van Smart Factory Logistics en Last Mile Management in samenwerking met Bossard.

Graper toepassing bevestigingsmiddelen

De uitdaging

Als sterk groeiende speler binnen de energietransitie nam het aantal bestellingen en materiaalstromen snel toe. De grijpvoorraad was tot voor kort grotendeels visueel te beheren, maar vroeg in de huidige situatie steeds meer inspanning van de afdelingen Logistiek, Inkoop en Financiële administratie.

Dit leidde tot de volgende knelpunten op de werkvloer:

  • Inefficiëntie door veel interne logistieke bewegingen en het handmatig controleren en bijvullen van het 2-binsysteem
  • Regelmatig misgrijpen in de hoofdvoorraad
  • Spoedbestellingen om tekorten op te vangen
  • Incidentele stilstand in de productie door ontbrekende materialen op de werkplek
  • Onvoldoende inzicht in actuele voorraad en verbruik

Om dit te voorkomen en competitief te blijven binnen een dynamische markt, ontstond de behoefte aan een oplossing die processen optimaliseert, realtime inzicht biedt in voorraad en verbruik en beter sturen op performance mogelijk maakt.

Daarnaast speelde flexibiliteit een belangrijke rol. De oplossing moest eenvoudig uit te breiden zijn en ruimte bieden om deze verder in te richten en door te ontwikkelen naarmate de organisatie groeit.

Een tablet op een trolley voor SmartBins bij GRAPER

De oplossing

Om deze grip en transparantie te realiseren, koos GRÄPER voor een Smart Factory Logistics-oplossing van Bossard. De inrichting combineert SmartBin Cloud in de hoofdvoorraad met SmartLabel Cloud op de werkstations.

Deze opzet zorgt ervoor dat de juiste materialen op het juiste moment beschikbaar zijn op de werkplek dankzij Last Mile Management. Materialen zijn zowel centraal als direct op de werkplek inzichtelijk en beschikbaar. Door SmartBinsen SmartLabelste combineren ontstaat één samenhangende logistieke structuur waarin aanvulling automatisch en gecontroleerd plaatsvindt, en die eenvoudig kan worden uitgebreid wanneer nodig.

Smart Factory Logistics in actie bij Graper

Implementatie

De implementatie is uitgevoerd als één samenhangend traject, waarbij zorgvuldig is gekeken naar de technische en logistieke randvoorwaarden op locatie. Op basis daarvan zijn onder andere netwerkvoorzieningen ingericht en zijn SmartLabels vastgekoppeld en geconfigureerd. De huidige inrichting bij Gräper bestaat uit:

  • Een centrale supermarkt met 139 SmartBin Clouds
  • 81 verschillende Bossard-artikelen in deze supermarkt
  • 178 SmartLabels, verdeeld over 11 stellingen
  • 5 access points voor stabiele connectiviteit

Bij de inrichting is bewust rekening gehouden met bestaande voorraad naast Bossard-materialen. Zo is voor een specifiek productiegebied gekozen voor een opstelling met aparte stellingen: één voor Bossard-artikelen en één voor bestaande items die (nog) niet via Bossard lopen. Deze aanpak zorgde ervoor dat de logistieke structuur overzichtelijk bleef en gecontroleerd kon worden uitgebreid.

De nieuwe inrichting ondersteunt een geoptimaliseerd Last Mile Management door meer transparantie, geautomatiseerde aanvulling en een betrouwbare beschikbaarheid van materialen te bieden, vanaf het centrale magazijn tot aan de werkplek.

Resultaten

De implementatie verliep zonder verstoring van de productie en heeft direct geleid tot meer grip op de logistieke prestaties op de werkvloer. Met Smart Factory Logistics beschikt GRÄPER nu over een geautomatiseerd en datagedreven systeem voor voorraadbeheer tot aan het point of use.

Hierdoor is de stap gezet van visueel voorraadbeheer naar een proces waarbij voorraad en verbruik continu inzichtelijk zijn en op basis van actuele data worden aangestuurd. Dit zorgt ervoor dat logistieke handelingen minder reactief en meer gestuurd plaatsvinden.

Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

  • Geen out-of-stock situaties in de dagelijkse operatie
  • Volledige realtime transparantie in voorraad en verbruik via één geïntegreerd system
  • Efficiënter proces door minder interne logistieke handelingen en controles
  • Tijdsbesparing bij inventarisaties en voorraadbeheer
  • Verbeterde continuïteit van de productie dankzij een betrouwbare beschikbaarheid van materialen op de werkplek

De nieuwe logistieke structuur maakt het daarnaast mogelijk om schaalbaar door te groeien, zonder dat de complexiteit in materiaalbeheer toeneemt. GRÄPER is zeer te spreken over de samenwerking met Bossard, de implementatie en de resultaten. Zij geven aan:

De ondersteuning is professioneel en betrokken. Er wordt actief met ons meegedacht, wat ervoor zorgt dat we het systeem echt samen succesvol kunnen neerzetten met succesvolle resultaten en rust in de organisatie.

Gräper

Ontdek de beste oplossing voor B- en C-partsbeheer

Met onze geavanceerde voorraadbeheersystemen stroomlijn je je processen van A tot Z. Van cloudoplossingen tot RFID-gestuurde systemen: je bespaart tijd, voorkomt tekorten en houdt grip op je voorraad.

Man staat in supermarktgebied met een SmartBin Cloud in zijn handen.

Neem contact op met de experts

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.