Componenten en andere oplossingen
Oppervlaktebehandelingen voor bevestigingen
De juiste afwerking is belangrijk! Oppervlaktebehandelingen voor bevestigingsmiddelen bieden extra technische functionaliteiten en verbeteren de levensduur van je product. Ontdek de mogelijkheden van bevestigingsmiddelencoatings.

Heb je altijd een coating nodig voor je bevestigingsmiddelen?
Niet altijd, maar in veel gevallen kan de juiste coating aanzienlijke voordelen bieden.
Oppervlaktebehandelingen zijn een uitstekende manier om extra functionaliteiten toe te voegen, zoals: vergrendelen, beveiligen, vasthouden of afdichten. Ze beschermen je bevestigingsmiddelen ook tegen corrosie, waardoor je producten veiliger en duurzamer worden. Bevestigingsmiddelencoatings verhogen de procesbetrouwbaarheid en verlagen de totale kosten van het bevestigen. Er is een breed scala aan coatingoplossingen beschikbaar voor verschillende toepassingen.

Corrosiebescherming
Corrosiebescherming
Er zijn verschillende oppervlaktebehandelingen die stalen bevestigingsmiddelen tegen corrosie kunnen beschermen. Ontdek de opties.
Lees meerMeer informatie over bevestigingsmiddelencoatings

White Paper
Oppervlakteafwerking roestvrijstaal is cruciaal
Wat je moet weten over coatings voor roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en hoe je corrosie kunt voorkomen

White Paper
7 Tips voor de juiste bevestigingsafwerking
Een praktische 7-stappen gids over de belangrijkste punten bij het kiezen van je bevestigingscoatings.

White Paper
Veelvoorkomende coatings en hun prestaties
Een overzicht van de meest voorkomende coatings voor bevestigingsmiddelen en hoe ze zich verhouden.

White Paper
Uiterlijk in bevestigingsmiddelencoatings
Uiterlijk is belangrijk. Leer meer over de esthetiek van bevestigingsmiddelencoatings, inclusief kleur, glans en oppervlaktekwaliteit.