Oppervlaktebehandelingen

Functionele coatings voor bevestigingsmiddelen

Functionele coatings zijn een slimme manier om bevestigingselementen extra eigenschappen te geven, zoals vergrendelen, zekeren, vasthouden of afdichten. Ontdek welke optie het beste bij jouw toepassing past.

Een grote hoeveelheid verschillende bevestigingselementen met diverse oppervlaktebehandelingen, zoals schroeven met patches, afdichtingen onder de kop of moeren met binnendraad afdichtingscoatings.

Functionele coatings zijn systeemoplossingen voor bevestigingsmiddelen die blootstaan aan mechanische belasting, zoals schroeven en moeren. Ze bestaan uit verschillende polymeercomposieten, zoals polyamide, plastisol of polyolefine. Afhankelijk van de coating bieden ze een vergrendelings-, beveiligings-, houd- of afdichtingsfunctie.

Voor elke toepassing is er een geschikte functionele coating. Of het nu gaat om het beveiligen tegen trillingen, het voorkomen van verlies van bevestigingsmiddelen, het afdichten van de schroefdraad, het afdichten onder de kop en nog veel meer.

De voordelen van functionele coatings


Pictogram voor productveiligheid

Geïntegreerde veiligheid


Pictogram voor metrische schroefdraadprofielcalculator

Hoge beveiliging


Kostenpictogram

Economische optie

Check pictogram

Verliespreventie

Boutmaat en eigenschapklasse Calculatorpictogram

Vast onderdeel

Draadvergrendelingscoatings

Voor onze draadvergrendelingscoatings worden delen van de schroefdraad voorzien van een coating van hoog-elastisch, slijtvast polyamide. Dit vult speling op tussen de schroef en de interne draad, waardoor een stevige, trillingsbestendige verbinding ontstaat. We bieden opties voor draadvergrendeling en draadafdichting:

Draadborgende coatings

Afdichtingscoatings

Afdichtende coatings vormen een beschermende barrière die voorkomt dat verontreinigingen zoals stof, vocht of chemicaliën de bevestigingsverbinding binnendringen. Zo verlengen ze de levensduur van bevestigingsmiddelen door corrosiebestendigheid en slijtagebescherming te bieden. Enkele opties zijn:

Drie bouten met verschillende kleuren Precote-coatingen: een turquoise Precote 85, een rode Precote 80 en een gele Precote 30.

Schroefdraadborging

Schroefdraadborging biedt een betrouwbare oplossing voor onderdelen met schroefdraad waarvoor hogere veiligheidseisen gelden. Deze systemen zijn gebaseerd op microscopisch kleine microcapsules. Tijdens de montage worden deze capsules door druk- en schuifbelasting opengebroken, waarna het uithardingsproces direct begint.

Schroefdraadborging biedt een betrouwbare bescherming tegen losdraaien en is geschikt voor vrijwel alle oppervlakken en materialen. Wij bieden onder andere de volgende oplossingen:

Precote® 30/80/85

Precote® 30/80/85 is een vooraf aangebracht systeem voor schroefdraadborging op basis van micro-ingekapselde acrylaten voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen. De werking wordt pas actief tijdens de montage.

Metalen bout met schroefdraad en cilindrische kop, voorzien van een heldergroene Nystay-coating rond het middengedeelte.

Borgende coatings

Deze functionele coatings houden bevestigingsmiddelen tijdens transport en assemblage op hun plaats. Zo helpen ze montagetijden te verkorten en installatiefouten te voorkomen. Een voorbeeld:

Nystay® Pre-Coating

Nystay® is een kunststof voorcoating op basis van polyolefine die bevestigingsmiddelen op hun plaats houdt binnen een toepassing of assemblagegroep. De coating is niet-giftig, milieuvriendelijk en geschikt voor uiteenlopende bevestigingsmiddelen, zoals schroeven, assen, klinknagels, tapeinden en geperste of gedraaide onderdelen.

Download hier meer informatie

Thumbnail Niet-Reactieve Coatings Brochure

Brochure over niet-reactieve coatings

Ontdek de verschillende soorten schroefborgende en afdichtende coatings, hun specifieke eigenschappen, de voordelen van het gebruik ervan en de manier waarop ze jouw toepassing kunnen optimaliseren.

630.2 KB | pdf
Thumbnail Kleeflaag Brochure

Brochure over borgende coatings

Ontdek meer informatie over borgende coatings, inclusief hun eigenschappen en technische details, en hoe ze jouw toepassing beschermen tegen losraken.

2.4 MB | pdf
Een man en een vrouw houden een bighead fastener vast, bekijken het en bespreken het.

Welke functionele coating past het beste?

Laten we het samen ontdekken.

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.