Borgende coatings

Nystay® borgcoating

Nystay® is een kunststof voorcoating (polyolefine-basis) die direct op schacht of schroefdraad van bevestigingselementen wordt aangebracht om ze op hun plaats te houden tijdens transport of montage in hun toepassing of montagegroep.

Metalen bout met schroefdraad en cilindrische kop, voorzien van een heldergroene Nystay-coating rond het middengedeelte.

Toepassingsgebied

Nystay® wordt rechtstreeks op de schacht van een bevestigingsmiddel gesmolten. Hierdoor ontstaat een flexibele, ringvormige coating die voorkomt dat onderdelen tijdens transport of opslag uit voorgemonteerde componenten losraken of verloren gaan.

Nystay® kan worden toegepast op vrijwel alle bevestigingsmiddelen, met of zonder schroefdraad, zoals schroeven, assen, klinknagels, tapeinden en geperste of gedraaide onderdelen. De coating vereenvoudigt voormontage, vooral bij geautomatiseerde toevoersystemen en robottoepassingen.

Voordelen van Nystay®

Check pictogram

Vereenvoudigde montage

Dollar-pictogram

Kostenbesparing


Idee-icoon

Flexibele positionering


ESG-Duurzaamheidsicoon

Niet-giftig

Calculatorpictogram selectie van materiaal en coatings voor corrosiebescherming

Chemisch neutraal

Technische informatie

Algemeen

  • Kleur: groen
  • Materiaal: basis van polyolefine
  • Geschikt voor onderdelen met schroefdraad van M3 tot M10, zoals schroeven en bouten
  • Interessante oplossing voor veiligheidseisen volgens de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
  • Insteekkracht door doorvoerboringen dient per toepassing te worden getest

Temperatuurbereik

Gebruikstemperatuur: -40 °C tot +90 °C

Niet zeker welke coating het beste past?

Wij helpen je graag bij het kiezen van de juiste oppervlaktebehandeling voor jouw toepassing.

Een man en een vrouw houden een bighead fastener vast, bekijken het en bespreken het.

Neem contact met ons op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.