Afdichtingscoatings

Nyplas® coating onder de kop

Nyplas® is een kunststof coating gemaakt van gemodificeerde plastisol, die direct onder de schroefkop, flens of uitloop van de schroefdraad wordt aangebracht. Het biedt betrouwbare afdichting tegen vloeistoffen, gassen en geluidsisolatie.

Een groep verschillende bevestigingselementen in messingkleur met zwarte Nyplas afdichtingscoating onder de kop

Hoe Nyplas® werkt

De zwarte Nyplas®-coating wordt direct op de onderkant van de schroefkop gesmolten, vóór installatie. Dit elimineert de noodzaak om handmatig gemonteerde ringen, afdichtingen of O-ringen te gebruiken. Nyplas® biedt een uitstekend afdichtingseffect tegen vloeistoffen en gassen, terwijl het tegelijkertijd fungeert als buffer voor gevoelige oppervlakken.

Nyplas® vs. Nyseal®

Nyplas® is vergelijkbaar met Nyseal®, maar kan een grotere coatingdikte bereiken. Voordat je met de productie begint, raden wij aan een praktische test uit te voeren om de vereiste coatingdikte te bepalen.

Nyplas® Voordelen


Zegelicoon

Superieure afdichting

Dollar-pictogram

Kosteneffectief

Calculatorpictogram selectie van materiaal en coatings voor corrosiebescherming

Duurzaam


Klokpictogram

Direct effectief


Idee-icoon

Veelzijdig


Pictogram voor volledige cycluscontrole

Herbruikbaar

Technische Informatie

Algemeen

  • Kleur: zwart
  • Materiaal: plastisol/ PVC
  • Niet oliebestendig
  • Alleen voor gebruik op horizontale oppervlakken (bijv. verzonken schroeven kunnen niet met Nyplas® worden gecoat)
  • Schroefdraaddelen van M3 tot M10. Flensschroeven, moeren enz.

Temperatuurbereiken

Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +150°C

Productiespecificaties

De volgende automobielspecificaties worden voldaan:

  • GM 6086M type 3
  • GM 1131M type D
  • Ford ESB-M4G70-A of B
  • Ford WSK M4G70C
  • Daimler Chrysler MSCD43

Meer informatie downloaden

Thumbnail Niet-Reactieve Coatings Brochure

Brochure over niet-reactieve coatings

Ontdek de verschillende soorten schroefborgende en afdichtende coatings, hun specifieke eigenschappen, de voordelen van het gebruik ervan en de manier waarop ze jouw toepassing kunnen optimaliseren.

630.2 KB | pdf

Niet zeker welke coating het beste past?

Wij helpen je graag bij het kiezen van de juiste oppervlaktebehandeling voor jouw toepassing.

Een man en een vrouw houden een bighead fastener vast, bekijken het en bespreken het.

Neem contact met ons op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.