Afdichtingscoatings

Nyseal® Coating onder de kop

Nyseal® is een coating voor schroeven of schroefdraadcomponenten die onder de kop, flens of op de uitloop wordt aangebracht. Het biedt uitstekende afdichting en elimineert de noodzaak voor extra ringen, afdichtingen of O-ringen.

Een schroef met groene Nyseal onderkopcoating op witte achtergrond

Hoe Nyseal® werkt

De groene kunststof coating wordt direct op de onderkant van de schroefkop gesmolten. Dit zorgt voor een uitstekende afdichting tegen vloeistoffen en gassen. Tegelijkertijd fungeert deze coating als buffer voor gevoelige oppervlakken van de te verbinden werkstukken en beschermt deze tegen beschadiging.

Nyseal® Voordelen


Zegelicoon

Afdichtingseigenschappen

Dollar-pictogram

Kosteneffectief

Medisch & laboratorium icoon

Goede chemische weerstand


ESG-Duurzaamheidsicoon

Niet-giftig


Idee-icoon

Veelzijdig


Pictogram voor volledige cycluscontrole

Herbruikbaar

Technische Informatie

Algemeen

  • Kleur: groen
  • Materiaal: polyolefine
  • Shore hardheid A 54
  • Laagdikte 0,2 tot 0,4 mm

Temperatuurbereiken

  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +70°C

Meer informatie downloaden

Thumbnail Niet-Reactieve Coatings Brochure

Brochure over niet-reactieve coatings

Ontdek de verschillende soorten schroefborgende en afdichtende coatings, hun specifieke eigenschappen, de voordelen van het gebruik ervan en de manier waarop ze jouw toepassing kunnen optimaliseren.

630.2 KB | pdf

Niet zeker welke coating het beste past?

Wij helpen je graag bij het kiezen van de juiste oppervlaktebehandeling voor jouw toepassing.

Een man en een vrouw houden een bighead fastener vast, bekijken het en bespreken het.

Neem contact met ons op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.