Voordelen van TufLok® en Nytemp® patches
Uitstekende prestaties
Deze patch coating is geschikt voor hoge vergrendelingseffectiviteit
Direct inzetbaar
Schroeven met een TufLok® of Nytemp® patch kunnen zonder extra voorbereiding direct worden gebruikt.
Hoge materiaaldraagkracht
De coating patch is onbeperkt houdbaar. En is bestand tegen olie, benzine, alcohol en de meeste oplosmiddelen.
Aangetoonde kwaliteit
De coatings worden getest volgens DIN 267 (deel 28) en DIN EN ISO 2320.
Veelzijdig
Nytemp® en Tuflok® patches passen op diverse schroeven en kunnen op bijna alle metalen worden gebruikt.
Herbruikbaar
Schroeven met een Tuflok® of Nytemp® patch kunnen meerdere keren worden herbruikt.