De voordelen van de veelzijdige Tuflok en Nytemp patches
Draadafdichtende functie
De veelzijdige patch zorgt voor een vloeistof- en gasdichte afdichting.
Direct inzetbaar
Schroeven met een TufLok® of Nytemp® patch kunnen zonder extra voorbereiding direct worden gebruikt.
Hoge materiaaldraagkracht
De coating patch is onbeperkt houdbaar. En is bestand tegen olie, benzine, alcohol en de meeste oplosmiddelen.
Veelzijdig
Nytemp® en Tuflok® patches passen op diverse schroeven en kunnen op bijna alle metalen worden gebruikt.
Herbruikbaar
Schroeven met een Tuflok® of Nytemp® patch kunnen meerdere keren worden herbruikt.