Borgende coatings

TufLok® en Nytemp® draadvergrendelende patches voor bevestigingen

Een TufLok®- of Nytemp®-coating is een betrouwbare en kosteneffectieve manier om bevestigingen te borgen.

Metrische schroef met TufLok® of Nytemp® patch

TufLok® en Nytemp® coatings bieden een betrouwbare schroefdraadvergrendeling voor bevestigingen. Het polyamide voorkomt axiale speling tussen de schroef en de interne schroefdraad, wat zorgt voor een stevige en trillingsbestendige verbinding.

Voordelen van TufLok® en Nytemp® patches


Pictogram voor technische instellingen

Uitstekende prestaties


Klokpictogram

Direct inzetbaar

Calculatorpictogram selectie van materiaal en coatings voor corrosiebescherming

Hoge materiaaldraagkracht

Inspectie van een schroef

Aangetoonde kwaliteit


Idee-icoon

Veelzijdig


Pictogram voor volledige cycluscontrole

Herbruikbaar

Hoe werken de patch coatings?

TufLok® Patch

De Tuflok® patch is een zelfborgend nylon element dat permanent aan de draad van een bevestigingsmiddel hecht. Wanneer de patch wordt geactiveerd, creëert het een wig tussen het bevestigingsmiddel en het aansluitende deel, waardoor het nylon wordt samengedrukt en er metaal-op-metaal contact ontstaat tegenover de patch. Dit resulteert in een positieve trillingsbestendigheid en beschermt tegen losraken.  

Kenmerken: 

  • Patch in blauwe kleur
  • Temperatuurbereik van -56 °C tot +120 °C 

Nytemp® Patch

De Nytemp® patch werkt volgens hetzelfde mechanisme als de Tuflok® patch, maar is geschikt voor hogere temperaturen. Deze patch bestaat uit een hoogtemperatuurpolymeer dat permanent is verbonden met de schroefdraad van het bevestigingsmiddel. Vanwege de hogere coatingtemperatuur kan de applicatie alleen plaatsvinden op heldere of gefosfateerde schroefdraadonderdelen en roestvrij staal.

Kenmerken: 

  • Patch in oranje kleur
  • Temperatuurbereik van -56 °C tot +200 °C 

Algemene informatie over coating patches

Typische pleisterafmetingen:

  • Coating in het kerngebied: 90°
  • Randzone (coatingovergang ): tot 180°
  • Lengte van de patch: 4 tot 6 draden
  • Ongecoate start van de schroefdraad: 2 tot 3 draden

De interne schroefdraad moet een verzinking hebben (geen scherpe draadinserts); anders kan de patch loslaten wanneer de schroef wordt geïnstalleerd. Ongeveer twee tot drie schroefdraadgangen onder de kop moeten ongecoat blijven.

Meer informatie downloaden

Thumbnail Niet-Reactieve Coatings Brochure

Brochure over niet-reactieve coatings

Ontdek de verschillende soorten schroefborgende en afdichtende coatings, hun specifieke eigenschappen, de voordelen van het gebruik ervan en de manier waarop ze jouw toepassing kunnen optimaliseren.

630.2 KB | pdf

Niet zeker welke coating het beste past?

Wij helpen je graag bij het kiezen van de juiste oppervlaktebehandeling voor jouw toepassing.

Een man en een vrouw houden een bighead fastener vast, bekijken het en bespreken het.

Neem contact met ons op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.