Productoplossingen

Speciaal en op maat: Bevestigingsoplossingen voor jouw toepassing

koppelen je aan de juiste fabrikant uit ons wereldwijde netwerk van leveranciers, zodat je precies krijgt wat je nodig hebt.

Een overzicht van speciale onderdelen en op maat gemaakte bevestigingsmiddelen gemaakt door Bossard.

Waarom je jouw specials en maatwerk bevestigingsmiddelen bij Bossard haalt


Leverancierspictogram

Minder leveranciers

Pictogram van engineering & metingen

Uitgebreide engineeringdiensten


Pictogram voor het verhogen van productkwaliteit

Consistente kwaliteit

Smart Factory Logistics systeem icoon

Slim B- en C-Parts management

Maximaliseer flexibiliteit in productie-icoon

Flexibele afnamehoeveelheid

Dollar-pictogram

Meer besteedbaar kapitaal

Wij begrijpen dat uitdagingen om maatwerkoplossing  vragen. Onze specials en maatwerk  bevestigingsmiddelen vereenvoudigen je supply chain, verlagen kosten en garanderen constante kwaliteit. Als jouw one-stop shop leveren we op maat gemaakte bevestigingsmiddelen en speciale onderdelen, zoals:

  • CNC-onderdelen
  • Verspaning (gedraaide en gefreesde onderdelen)
  • Koudgevormde en warmgesmeden onderdelen
  • Gestanste en gebogen onderdelen
  • Schroefdraad snijden en frezen
  • Prototypes voor serieproductie
  • Functionele coatings en mechanische nabewerkingen
  • Kitting

Afhankelijk van batchgroottes, vereiste levertijden, materiaalspecificaties of toleranties, kan de ene productiemethode beter geschikt zijn dan de andere. Samen bepalen we de meest efficiënte productiemethode voor jouw toepassing.

Onze technologische mogelijkheden

Gedraaide en gefreesde onderdelen (verspaning)

Bij het streven naar hoge precisie, lage toleranties en complexe vormen is verspaning de oplossing. Dit omvat draaien, frezen en boren. We leveren een breed assortiment bewerkte onderdelen in diverse materialen, batchgroottes, afmetingen en oppervlaktebehandelingen.

Materialen:

  • Alle bewerkbare staalsoorten
  • Non-ferro metalen en kunststof
  • Roestvrij staal
  • Exoten/ speciale staalsoorten

Vormdelen (koudgevormde en warmgesmede delen)

Vormdelen benutten materiaal efficiënt, worden snel geproduceerd en zijn extra sterk. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen, tolerantie-eisen en kostenefficiëntie bepalen we of koudvormen of smeden de beste optie is.

Gesmede onderdelen:

  • Alle gevestigde staalsoorten, inclusief roestvrij staal
  • Speciale legeringen, zoals nimonic, op aanvraag

Koudgevormde onderdelen :

  • Alle gevestigde staalsoorten, inclusief roestvrij staal
  • Aluminium
  • Messing
  • Speciale staalsoorten en titanium, op aanvraag

Gestanste en gebogen onderdelen

Bevestigingsmiddelen, ringen en andere onderdelen voor de machine- en apparatenbouw worden geproduceerd met pons- en buigtechnologieën. Voor gestanste en gebogen onderdelen bieden we alle beschikbare productietechnieken, evenals alle mogelijkheden voor afmetingen en oppervlaktebehandelingen. Onze partners zijn specialist in productie voor elke eis.

Materialen:

  • Alle gevestigde staalsoorten, inclusief roestvrij staal
  • Verenstaal
  • Non-ferro metalen
  • Speciale materialen op aanvraag

Op aanvraag kunnen ook kleine series of prototypes worden gesneden met laser, plasma of waterstraal. Afhankelijk van de geometrie van het onderdeel.

CNC gedraaid cilindermetaal
Een speciaal metalen onderdeel (bodemplaat), gemaakt door CNC-bewerking
Een zwart gedraaid deel, liggend op een witte achtergrond
Een speciaal onderdeel van een zwenkarm van roestvrij staal
Een roestvrijstalen gedraaide onderdeel hulsgeleider
Een wit zijgeleidingsonderdeel
Een messing roosterbout als voorbeeld voor een Bossard special
Een zwarte lagerbout op een witte achtergrond
Een donkerblauwe afstandsschroef op een witte achtergrond
Close-up van een roestvrijstalen schouderschroef op een witte achtergrond
Een gevormd onderdeel van roestvrij staal (mofmoer) op witte achtergrond
Buigen van metalen onderdelen
Metalen haakbeugel met een gebogen uiteinde en twee schroefgaten, ontworpen voor montage, op een witte achtergrond.
Metalen beugel met meerdere rechthoekige en sleutelgat uitsparingen, gelabeld K1 tot K5, op een witte achtergrond.
Voorbeeld van een geponst en gebogen metalen onderdeel (een klem) op een witte achtergrond
Overlay

1

/15
CNC gedraaid cilindermetaal
  • CNC gedraaid cilindermetaal
  • Een speciaal metalen onderdeel (bodemplaat), gemaakt door CNC-bewerking
  • Een zwart gedraaid deel, liggend op een witte achtergrond
  • Een speciaal onderdeel van een zwenkarm van roestvrij staal
  • Een roestvrijstalen gedraaide onderdeel hulsgeleider
  • Een wit zijgeleidingsonderdeel
  • Een messing roosterbout als voorbeeld voor een Bossard special
  • Een zwarte lagerbout op een witte achtergrond
  • Een donkerblauwe afstandsschroef op een witte achtergrond
  • Close-up van een roestvrijstalen schouderschroef op een witte achtergrond
  • Een gevormd onderdeel van roestvrij staal (mofmoer) op witte achtergrond
  • Buigen van metalen onderdelen
  • Metalen haakbeugel met een gebogen uiteinde en twee schroefgaten, ontworpen voor montage, op een witte achtergrond.
  • Metalen beugel met meerdere rechthoekige en sleutelgat uitsparingen, gelabeld K1 tot K5, op een witte achtergrond.
  • Voorbeeld van een geponst en gebogen metalen onderdeel (een klem) op een witte achtergrond

Functionele coatings en mechanische nabewerkingen

Oppervlaktebehandelingen


Twee sets schroeven en ringen, één met een zwarte coating en één met een grijze coating, op een witte achtergrond.

Wil je de procesbetrouwbaarheid verhogen en de totale kosten van een verbinding verlagen? Hiervoor bieden we meer dan 150 verschillende coatings en oppervlaktebehandelingen.

Corrosiebescherming, optimalisatie van de wrijvingscoëfficiënt, esthetiek of verhoogde slijtvastheid bereik je allemaal met de juiste oppervlaktebehandeling. Onze experts helpen je bij het kiezen van de juiste oplossing voor jouw product.

Overlay

Twee sets schroeven en ringen, één met een zwarte coating en één met een grijze coating, op een witte achtergrond.
Coatings - Smering voor hogere procesveiligheid en efficiëntie.

Mechanische nabewerkingen

Een schroef die op zijn kop staat, met een geboord gat.

Mechanische nabewerking van standaardonderdelen is vaak de snelste en meest kosteneffectieve oplossing voor kleine en middelgrote hoeveelheden.

Overlay
Een schroef die op zijn kop staat, met een geboord gat.

Functionele coatings

Een selectie van functionele coatings

Functionele coatings zijn systeemoplossingen voor bevestigingsmiddelen die blootgesteld worden aan mechanische belasting, zoals schroeven en moeren. Afhankelijk van de coating bieden ze een vergrendelings-, beveiligings- (vast)-, houd- of afdichtingsfunctie.

Overlay
Een selectie van functionele coatings
Een selectie van functionele coatings

Meer weten over oppervlaktebehandelingen?

Andere maatwerkoplossingen

Moduleassemblage

Bestel volledig geassembleerde en getest modules in de gewenste verpakking. Van eenvoudige mini-assemblages tot elektromechanische eenheden. Zo elimineer je processtappen en kun jij je richten op je specifieke kennis in de eindassemblage.

Montage- en accessoirekits

Naast assemblages leveren we ook kits. We voorzien je van kits met de meest uiteenlopende componenten, nauwkeurig geteld, netjes verpakt en gelabeld of bedrukt volgens jouw specificaties.

Een assemblage bestaande uit verschillende componenten op een witte achtergrond
Een detectiepenmontage, bestaande uit vier componenten
Een assemblage van een schuifregelaar, bestaande uit drie componenten.
Voorbeeld van een complexere assemblage bestaande uit 16 componenten
Een trekknopmontage, bestaande uit 7 onderdelen.
Een accessoirekit met 20 onderdelen in een lichtroze tas
Montageset in een lichtblauwe tas, bestaande uit 24 componenten in verschillende varianten.
Een grote blauwe plastic doos met verschillende montagesets en accessoirekits.
Overlay

1

/8
Een assemblage bestaande uit verschillende componenten op een witte achtergrond
  • Een assemblage bestaande uit verschillende componenten op een witte achtergrond
  • Een detectiepenmontage, bestaande uit vier componenten
  • Een assemblage van een schuifregelaar, bestaande uit drie componenten.
  • Voorbeeld van een complexere assemblage bestaande uit 16 componenten
  • Een trekknopmontage, bestaande uit 7 onderdelen.
  • Een accessoirekit met 20 onderdelen in een lichtroze tas
  • Montageset in een lichtblauwe tas, bestaande uit 24 componenten in verschillende varianten.
  • Een grote blauwe plastic doos met verschillende montagesets en accessoirekits.
Thumbnail Bossard Special Parts Brochure

Bossard specials brochure

Alle toegevoegde waarde vanuit één bron. Krijg een overzicht van jouw op maat gemaakte bevestigingsopties bij Bossard.

1.8 MB | pdf

Heb je speciale onderdelen nodig?

Laten we het hebben over uw specifieke vereisten. Samen vinden we de beste oplossing voor u.


Vrouw in zakelijke kleding met een schroef in haar hand

Neem contact op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.