Toestemming voor YouTube vereist
Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.
Expert Test Services
Veiligheid staat voor productontwikkelaars en ingenieurs altijd bovenaan. Daarom is de trillingsveiligheid van verbindingen een belangrijk onderwerp. Laat je producten testen in een van onze onafhankelijke testlaboratoria.

De Junker trillingstest volgens DIN 65151 maakt het mogelijk om verschillende bevestigers te vergelijken op hun vermogen om de voorspankracht te behouden onder extreme omstandigheden en dat binnen slechts 30 seconden. De test wordt uitgevoerd met een dwars dynamische belasting, waarbij de resultaten de ontwerptechnicus inzicht geven in de veiligheid van de verbinding en de effectiviteit van de geselecteerde bevestiger. Belangrijke informatie wordt verkregen over hoe lang de spanlast wordt behouden, wanneer deze afneemt en in welke mate. Soms kan de voorspankracht volledig verdwijnen, wat ernstige problemen kan veroorzaken.

Toestemming voor YouTube vereist
Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.
Deze test is van toepassing wanneer verbindingen aan trillingen worden blootgesteld, wat hoge eisen stelt aan de bevestigers. Typische toepassingen vinden we in de spoorweg- en luchtvaarttechnologie, waar verbindingen onder bijzonder hoge dynamische belasting staan. Trillingen binnen het component kunnen leiden tot microbewegingen, waardoor schroeven vanzelf loskomen als ze niet goed vast zitten. Dit moet altijd voorkomen worden. De Junker trillingstest laat zien of je bevestiger zijn taak echt zal doen.
De DIN 65151 Junker test meet het verlies van voorspankracht in relatie tot de duur van de dynamische belasting. De schroef wordt op een testopstelling gemonteerd en de geklemde delen worden onderworpen aan een dwars dynamische belasting. Gedurende de test wordt de voorspankracht gemeten en geregistreerd met behulp van een krachtmeetcel, terwijl er een constante dwarsbelasting wordt toegepast. Dit maakt het niet alleen mogelijk om de specifieke bevestiger te testen, maar ook om deze direct te vergelijken met alternatieven.
Met de Junker test kun je bepalen welke bevestigers de voorspankracht behouden bij blootstelling aan trillingen en welke niet. Deze informatie helpt ingenieurs om veilige verbindingen te ontwerpen die een lange levensduur hebben.

Klant succesverhaal
De veiligheidsverbeterde bout die is geïntroduceerd is mede-ontwikkeld door BMC en getest door Bossard. Deze innovatie verhoogt de veiligheidsnormen voor fietsers aanzienlijk
Lees meerMet toegang tot geavanceerde testlaboratoria bieden we betrouwbare kwaliteitsborging en leveren we producten van hoge kwaliteit. Maak gebruik van de expertise van onze ervaren Junker trillingstest specialisten.
Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria, met onze expertise in bevestigings- en materiaalkunde. Zo ondersteunen wij jouw kwaliteitsborging.