Expert Test Services

Laboratoria voor bevestigingstests en risicoreductie

Onafhankelijke, valide en betrouwbare tests zijn cruciaal voor een hoge productkwaliteit in diverse sectoren. Wij bieden toegang tot onze eigen testlaboratoria, die desgewenst ook ISO/IEC 17025-geaccrediteerde tests kunnen uitvoeren.

Twee mannen in een testlaboratorium onderzoeken een naaimachine op een bureau in een industrieel lab met extra werkstations op de achtergrond. Keyvisual voor Expert Test Services.

Profiteer van geavanceerde meet- en testapparatuur, samen met uitgebreide laboratoriumexpertise, om te voldoen aan de technische en wettelijke vereisten van jouw componenten en producten.

Wereldwijd staan onze moderne testlaboratoria tot je beschikking. Deze zijn speciaal ontworpen voor het testen van mechanische bevestigingsmiddelen en hun mechanische en fysieke eigenschappen. Onze testspecialisten stellen onafhankelijke, sluitende testrapporten op ter ondersteuning van jouw besluitvormingsproces.

Overlay

Mensen rond een tafel die een technische tekening bespreken in een industrieel ogend kantoor.

Jouw Proven Productivity voordelen van Expert Test Services

Check pictogram

Neem gefundeerde beslissingen

Bestelstatuspictogram

Snel en betrouwbaar testen


Pictogram voor het verhogen van productkwaliteit

Voldoe aan de hoogste kwaliteitsnormen

Expert Test Services uitgelegd in 2 minuten

ATE | Expert Test Services - How does it work?

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.

Expert Test Services: hoe werkt het?

Contactpictogram

Speciale test nodig om je prototype te valideren?

Naast de gebruikelijke methoden bieden we andere testprocedures aan. Bespreek het met onze experts en bepaal welke test aansluit op jouw specifieke behoeften.

Overlay

Mensen rond een tafel die een technische tekening bespreken in een industrieel ogend kantoor.

Bossard's technische en geaccrediteerde testlaboratoria

Ons wereldwijde netwerk van 16 testlaboratoria biedt uitgebreide testservices je helpen te voldoen aan regelgeving en om optimale prestaties te bereiken. Vier van deze laboratoria zijn geaccrediteerd voor specifieke testmethoden.

Technisch testlaboratoriumGeaccrediteerd testlaboratorium

Veelgestelde vragen over onze testservices

Wat is het verschil tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde tests?

Geaccrediteerde tests worden uitgevoerd door testlaboratoria met een passend kwaliteitsmanagementsysteem, erkend door een officiële instelling. Dit betekent echter niet dat andere testlaboratoria minder goede tests uitvoeren. Beide benaderingen dragen bij aan een hogere productkwaliteit.

Biedt Bossard geaccrediteerde tests aan?

Ja, Bossard biedt geaccrediteerde tests aan in eigen testlaboratoria. Er zijn geaccrediteerde testlaboratoria in Zwitserland, China, de VS en Singapore die tests uitvoeren volgens de internationale ISO/IEC 17025-norm.

Waar kan ik de kwaliteitscertificaten van Bossard vinden?

Je kunt alle kwaliteitscertificaten van de Bossard business units vinden in ons Download Center.

Waarom zou ik mijn tests laten uitvoeren in een Bossard testlaboratorium?

Het testen in een Bossard testlaboratorium helpt om de risico's van falen van bevestigingsmiddelen of bevestigingsverbindingen in jouw toepassing te minimaliseren. Dit draagt op de lange termijn bij aan het behouden van je reputatie als leverancier van betrouwbare producten. Door te kiezen voor een onafhankelijk testlaboratorium van Bossard, beperk je risico's en laat je zien dat je kwaliteit hoog in het vaandel hebt.

Gerelateerde onderwerpen die je mogelijk interessant vindt