Expert Test Services

Spectrale analyse voor effectieve kwaliteitscontrole

Spectrale analyse speelt een rol in de metaalsector voor kwaliteitsborging, schadeanalyse of het controleren van ontvangen goederen. Wij hebben uitgebreide expertise in metaal spectrale analyse en kunnen ondersteunen met onze geavanceerde OES-apparatuur.

Hoe werkt het een spectrale analyse?

ATE | Spectral Analysis – An effective method for quality control

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.

Een spectrale analyse is een effectieve methode om kwaliteitscontroles uit te voeren

Wat is een spectrale analyse?

Spectrale analyse is een testmethode die wordt gebruikt om de chemische samenstelling van metalen vast te stellen. Deze techniek, ook wel optische emissiespectrometrie (OES) genoemd, speelt een belangrijke rol in de metaalverwerkende industrie.

Naast kwaliteitscontrole wordt spectrale analyse toegepast bij: schadeonderzoek aan metalen componenten, documentatie en het leveren van bewijs om te voldoen aan wettelijke, normatieve en kwaliteitsnormen.

Binnen het kader van positieve materiaalidentificatie (PMI) wordt spectrale analyse ingezet om materialen te verifiëren volgens technische specificaties en zo materiaalverwisselingen te voorkomen.

Hoe werkt een spectrale analyse?

Spectrale analyse maakt gebruik van het feit dat metalen licht uitzenden wanneer ze verdampen. Het proces begint met het aansteken van een elektrische boog tussen een elektrode en een metaalmonster, waardoor het materiaal verhit wordt tot enkele duizenden graden. Door het spanningsverschil ontstaat er een boog die het materiaal lokaal verdampt.

De damp bevat atomen die geëxciteerd worden en licht uitstralen. Dit licht wordt gescheiden door een diffractierooster, waardoor een spectrum ontstaat. Detectoren meten de intensiteit van de verschillende golflengten, wat uiteindelijk inzicht geeft in de concentratie van metalen elementen in het monster.

Toepassingen

Spectrale analyse biedt metaalverwerkende bedrijven de mogelijkheid om de samenstelling van materialen nauwkeurig te bepalen, wat leidt tot betrouwbare materiaalidentificatie.

Een belangrijke toepassing van spectrale analyse is positieve materiaalidentificatie (PMI). Hiermee kunnen materiaalverwisselingen worden voorkomen en kan de traceerbaarheid van componenten volledig worden gewaarborgd. Dit is vooral van belang bij veiligheidskritische onderdelen, waar verwisselingen ernstige gevolgen kunnen hebben.

Spectrale analyse is geschikt voor het bepalen van de samenstelling van een breed scala aan metalen en legeringen, waardoor het een veelzijdige techniek is in de metaalindustrie.

Metalen en legeringen die geschikt zijn voor spectrale analyse

Roodachtig-metallisch, glanzend elementair koper met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
Koper (Cu)

Elementair titanium met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
Titanium (Ti)

Elementair kobalt: zilvergrijs, hard, bros metaal gebruikt in spectrale analyse. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
Kobalt (Co)

Elementair ijzer uit het periodiek systeem: zilvergrijs, glanzend metaal. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
IJzer (Fe)
Zilverachtig-wit elementair aluminium in bauxiet met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
Aluminium (Al)

Elementair nikkel met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
Nikkel (Ni)
Zilverachtig-wit elementair magnesium met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
Magnesium (Mg)

Elementair zink met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
Zink (Zn)
Overlay

1

/8
Roodachtig-metallisch, glanzend elementair koper met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
Koper (Cu)
  • Roodachtig-metallisch, glanzend elementair koper met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
  • 
Elementair titanium met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
  • 
Elementair kobalt: zilvergrijs, hard, bros metaal gebruikt in spectrale analyse. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
  • 
Elementair ijzer uit het periodiek systeem: zilvergrijs, glanzend metaal. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
  • Zilverachtig-wit elementair aluminium in bauxiet met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
  • 
Elementair nikkel met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
  • Zilverachtig-wit elementair magnesium met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.
  • 
Elementair zink met gegevens uit het periodiek systeem. Afbeelding gebruikt voor spectrale analyse.

Spectrale analyse voor verschillende toepassingen

Spectrale analyse is een veelgebruikte techniek in de metaalverwerkingsindustrie, vooral door de veelzijdigheid ervan. De methode biedt voordelen in onder andere de volgende toepassingen:

  1. Inspectie van materiaalkwaliteit bij de ontvangst van goederen
  2. Onderzoek naar schade aan metalen onderdelen
  3. Testen van metalen componenten voor de productie
  4. Nauwkeurige analyses in de staalproductie
  5. Materiaalanalyse ter ondersteuning van kwaliteitscontrole van eindproducten
  6. Het opstellen van certificaten, documenten en bewijs van materiaalsamenstelling

Wij zijn je expertisepartner in het uitvoeren van de spectrale analyse

Als specialist in bevestigingstechnologie en materiaalkunde bieden we op spectrale analyse gebaseerde testen die perfect aansluiten bij jouw wensen. Onze moderne OES-apparatuur in de testlaboratoria levert de volgende diensten:

  1. Spectrale analyse van metalen
  2. Het opstellen van certificaten, bewijsstukken en documentatie

Krijg toegang tot een van onze testlaboratoria

Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria, met onze expertise in bevestigings- en materiaalkunde. Zo ondersteunen wij jouw kwaliteitsborging.

Twee mannen in een testlaboratorium onderzoeken een naaimachine op een bureau in een industrieel lab met extra werkstations op de achtergrond. Keyvisual voor Expert Test Services.

Neem contact op voor een Spectral Analysis

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.