Toestemming voor YouTube vereist
Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.
Wrijvingscoëfficienttests: procesbetrouwbare assemblage van verbindingen
Expert Test Services
De schroef is een geschikte bevestiger in de productie, maar heeft ook nadelen. Een wrijvingscoëfficienttest kan: nadelen aanpakken, het potentieel van verbindingen optimaliseren, extra kosten voorkomen, onveilige verbindingen en gevaren elimineren.


Toestemming voor YouTube vereist
Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.
Wrijvingscoëfficienttests: procesbetrouwbare assemblage van verbindingen
Voor een correcte verbinding is een specifiek aandraaimoment nodig. Dit wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals het type schroef, de materiaalklasse, oppervlaktebehandeling en smeermiddelen.
Standaard aandraaimomenttabellen geven waarden op basis van wrijvingscoëfficiënten. Hierbij gaat 80%–85% van de energie verloren aan wrijving, terwijl slechts 15%–20% van de energie daadwerkelijk bijdraagt aan de klemming van de verbinding. Variaties in wrijvingscoëfficiënten kunnen leiden tot onveilige of inconsistente verbindingen.
Variaties in wrijvingscoëfficiënt kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door afwijkingen in:
Deze variaties kunnen leiden tot onveilige verbindingen. Een nauwkeurige wrijvingscoëfficiënttest is daarom belangrijk en voorkomt faalkosten.
Optimalisatie van smering vermindert wrijving en zorgt voor een stabiel aandraaimoment van schroeven.
Kies het juiste aandraaimoment en voorkom kostbare reparaties, herbewerkingen en klantklachten
Consistente productie voorkomt kwaliteitsproblemen, houdt klanten tevreden en voorkomt winstverlies.
Stel het optimale aandraaimoment vast voor een stabiele verbinding door wrijving en coëfficiënt te bepalen.
Een vastgestelde procesbetrouwbaarheid zorgt voor consistente en reproduceerbare resultaten.
Zorg voor stevige schroefverbindingen en leg de basis voor hoogwaardige producten en assemblage.
In de testlaboratoria van Bossard voeren we nauwkeurige metingen uit van het aandraaimoment en de klemmingskracht, met onze diepgaande expertise in bevestigingstechniek. We bieden wrijvingscoëfficiënttests aan in een bereik van 0,1 Nm tot 4.000 Nm (M3 tot M36), met preload krachten tot 700 kN (70 ton).
Daarnaast kunnen we verbindingen testen voor speciale toepassingen die buiten de ISO 16047-norm vallen, maar wel voldoen aan jouw specifieke eisen.
Wij voeren een breed scala aan tests uit in onze technische laboratoria, met onze expertise in bevestigings- en materiaalkunde. Zo ondersteunen wij jouw kwaliteitsborging.