SmartTools en gereedschappen

Slim schroeven en klinken binnen je digitale assemblageproces

SmartTools zijn onmisbaar voor een efficiënte werkvloer. Ze verlagen foutpercentages, versnellen assemblage en maken je productie klaar voor Industrie 4.0. Met verbonden schroef- en klinksystemen leg je de basis voor een gestroomlijnde, foutloze montage.

Bossard Smart Tools series

Bossard SmartTools

Accu-aangedreven schroef- en klinkgereedschappen vormen een uitstekende basis voor het digitaliseren van je productie. Onze Bossard SmartTools ontvangen automatisch de gegevens voor de volgende werkstap en geven feedback over de voortgang. Het instellen is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De gereedschappen zijn te koppelen aan ELAM Solutions of autonoom inzetbaar, zonder aparte besturing. Tot 99 schroefprogramma’s zijn opslaanbaar.

  • Eenvoudig in gebruik: alle Bossard SmartTools zijn intuïtief te gebruiken. Nieuwe operators vinden snel hun weg en hebben geen lange trainingstijd nodig.
  • Realtime statusindicatie: de operator ontvangt feedback van het gereedschap via het OLED-display. De lampjes kunnen individueel worden geprogrammeerd en geven bijvoorbeeld aan wanneer het gereedschap klaar is voor gebruik.
  • Informatieweergave: het OLED-display toont alle belangrijke informatie zoals batterijstatus, ingestelde koppel, status van de laatste verwerkte stap en meer. Instellingen voor autonoom gebruik van het gereedschap kunnen ook worden aangepast via het menu van het gereedschap.
  • Wlan-connectiviteitde geïntegreerde WLAN-module zorgt voor draadloze datatransmissie op de werkvloer. De gereedschappen kunnen worden aangestuurd met centrale besturingssoftware. De optionele scanner leest 2D- en streepjescodes en gebruikt deze informatie om de machine voor de volgende werkstap in te stellen.

Download hier meer informatie over SmartTools

Omslag van de SFA SmartTools brochure

Een overzicht van onze SmartTools

Informatie over onze schroefdraai- en klinkgereedschappen voor digitale assemblage.

1.7 MB | pdf
Thumbnail Factsheet Battery DC Driver

Factsheet over de accu DC Driver

Informatie en technische specificaties van de Bossard SmartTool accu DC drivers.

1 MB | pdf
Thumbnail Factsheet Battery Rivet Tools

Factsheet over blindklinkgereedschap

Informatie en technische data over onze Bossard SmartTool accu blindklink- en blindklinkmoergereedschappen.

730.4 KB | pdf
Thumbnail Factsheet Batterijen en Opladers

Factsheet over accu's en opladers

Extra informatie en technische gegevens over accu's en opladers voor onze Bossard SmartTools.

967.8 KB | pdf


Kolver tools: krachtige schroevendraaiers

De industriële elektrische schroevendraaiers van Kolver, met koppel- en hoekcontrole, staan bekend om hun duurzaamheid, uitstekende prestaties en herhaalbaarheid.

Kolver bedrade schroevendraaier met transducer

Kolver K-Ducer serie, EC-Screwer

De Kolver K-Ducer-serie levert nauwkeurige schroefresultaten dankzij een geïntegreerde transducer die zowel koppel als hoek meet. Het systeem ondersteunt tot 64 programmeerbare aandraaisequenties, die flexibel kunnen worden ingezet afhankelijk van de toepassing. De verschillende modellen bieden een werkbereik van 0,1 tot 70 Nm, waarbij het exacte bereik afhankelijk is van de gekozen uitvoering en de hardheid van het bevestigingspunt.De schroevendraaiers zijn beschikbaar in bar-, pistool- en hoekmodellen.

Kolver rechte schroevendraaier met stroomregeling

Stroomgestuurde rechte schroevendraaier

Voor lichtere toepassingen zijn er stroomgestuurde rechte schroevendraaiers. Via I/O-signalen wordt feedback gegeven over de schroefkwaliteit. Instellingen verlopen via een centrale besturingseenheid. De stroomgestuurde schroevendraaier schakelt automatisch uit zodra de ingestelde stroomsterkte wordt bereikt. Die waarde is afgestemd op de weerstand die optreedt bij het volledig aandraaien van de schroef op het bevestigingspunt.

Deze schroevendraaiers zijn verkrijgbaar in bar-, pistool- en hoekmodellen. Het werkbereik loopt van 0,5 tot 70 Nm en moet per schroeftoepassing ingesteld worden, afhankelijk van de hardheid van de toepassing.

Kolver Torque Arms

Aandraaiarmen

Om de veiligheid van de operator te waarborgen en ergonomisch te kunnen werken, is het bij koppels vanaf 4 Nm aan te raden een aandraaiarm te gebruiken. Sommige armen zijn ontworpen om het gereedschap te ondersteunen, terwijl andere zijn uitgerust met positiesensoren die exact de schroefpositie detecteren. Deze posities kunnen worden opgeslagen voor traceerbaarheid binnen het systeem.

Contactpictogram

Heb je al een schroef- of klinkgereedschap?

We leggen graag uit of we je bestaande gereedschappen kunnen koppelen aan het systeem. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek mogelijkheden.

Plan een afspraak!

Stahlwille Tools

Stahlwille digitale smart tool

Digitale gereedschappen

Van klassiek handgereedschap tot volledig geïntegreerde digitale oplossingen: STAHLWILLE behoort tot de meest toonaangevende fabrikanten in de gereedschapsindustrie. Gecontroleerd aandraaien wordt steeds belangrijker in productie en onderhoud, net als de noodzaak om schroefverbindingen en aandraaimomenten te registreren.

De DAPTIQ®-oplossingen van STAHLWILLE bieden slimme strategieën om aan deze eisen te voldoen, dankzij hun integratiemogelijkheden met bestaande besturingssystemen. Ze combineren korte inwerktijden met hoge proceskwaliteit.

Stahlwille digitale smart tool

Handmatige schroefgereedschappen

De MANOSKOP® 766 DAPTIQ® is verkrijgbaar in verschillende maten. Het biedt gebruikers de vertrouwde werking van een mechanische trekker, maar heeft daarnaast de voordelen van een netwerkbaar gereedschap. De koppel-/hoekmoersleutel heeft een geïntegreerde, open programmeerinterface in low-code. Dankzij de meegeleverde API's kan het eenvoudig worden geïntegreerd in gedigitaliseerde productieprocessen.

Guidemaster Software Stahlwille

Guidemaster Software

Stahlwille’s Guidemaster is de softwareoplossing voor het instellen, aansturen en optimaliseren van je koppelwaarden en schroefbewerkingen. De software verhoogt de precisie en efficiëntie van je gereedschap en maakt een naadloze integratie in bestaande systemen mogelijk. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface is Guidemaster snel inzetbaar binnen elke assemblageomgeving. Download het nu vanaf onze website om je gereedschappen te integreren in ELAM.

Ben jij er klaar voor?

Meer informatie over assemblage digitalisering. Raadpleeg vandaag nog een van onze experts.

Twee mannen wijzen op het scherm naar de ELAM Solutions.

Neem contact met ons op voor een gratis demo

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.

Gerelateerde onderwerpen die je mogelijk interessant vindt