Last Mile Management

Geautomatiseerde materiaalstroom met vraaggestuurde aanvulling

Zorg dat onderdelen altijd op de juiste plek beschikbaar zijn met minimale interne inspanning. Last Mile Management automatiseert de materiaalstroom tussen magazijn en assemblage met vraaggestuurde aanvulling.

Melkrondemedewerker loopt door moderne magazijnfaciliteit om bakken op de werkvloer bij te vullen

Jouw uitdaging

Je wilt de interne materiaalstroom binnen de productie beheersen en tegelijkertijd zorgen dat alle onderdelen beschikbaar zijn op iedere werkplek. Daarnaast wil je handmatige werkzaamheden en intern transport verminderen en een duidelijke scheiding aanbrengen tussen intralogistieke en assemblagetaken.

De oplossing...

...voor een kleinere productieomgeving:

Blauwe plastic container met schroeven, voorzien van een SmartLabel Cloud op de bak.

Je werkt in een kleinere productieomgeving met slechts enkele assemblagewerkplekken. De materiaalstroom is relatief eenvoudig, maar zelfs kleine inefficiënties in aanvulling of de beschikbaarheid van verpakkingsmateriaal kunnen de continuïteit van de productie beïnvloeden.

Materiaalaansturing op het punt van gebruik
Met SmartLabel Cloud worden materiaalbehoeften direct aangestuurd op het punt van gebruik. Wanneer bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal nodig is, kan met één druk op de knop van de SmartLabel Cloud eenvoudig een aanvullingsopdracht worden aangemaakt. Het signaal activeert een e-mail naar het magazijnteam of een digitale opdracht in het productieplanningssysteem, waardoor snel kan worden gereageerd en de interne afstemming eenvoudig blijft.

Overlay
Blauwe plastic container met schroeven, voorzien van een SmartLabel Cloud op de bak.
SmartLabel Cloud geïnstalleerd op een bak.

...voor een grotere productieomgeving:

SmartLabel Cloud wordt gebruikt op een plank in het productiegebied.

Je werkt in een grotere productieomgeving met veel assemblagewerkplekken, verspreid over meerdere verdiepingen of gebouwen. De variatie aan materialen is groter en de interne logistiek is aanzienlijk complexer door de afstanden, volumes en het aantal overdrachtsmomenten.

Met SmartLabel Cloud wordt de materiaalvraag digitaal gekoppeld binnen de volledige productieomgeving. De milk run ontvangt digitale instructies rechtstreeks op het apparaat, wat zorgt voor schaalbare, efficiënte en transparante aanvullingsprocessen. In combinatie met een supermarktconcept en de optionele SmartBin Cloud  met Pick-by- en Put-to-Light-functionaliteit wordt de interne materiaalstroom tussen het magazijn en meerdere verbruikspunten geoptimaliseerd.

Overlay
SmartLabel Cloud wordt gebruikt op een plank in het productiegebied.
SmartLabel Cloud in actie op een plank in het productiegebied.

De resultaten die je behaalt

  • Snelle en betrouwbare beschikbaarheid van materialen op het punt van gebruik
  • Minder handmatige afstemming en minder intern transport
  • Geoptimaliseerde processen voor interne materiaalstromen in kleine en grote productieomgevingen
  • Tot 25% lagere kosten voor het volledige intralogistieke proces
  • Tot 15% kortere loopafstanden binnen de productie
  • Schaalbare intralogistieke oplossing, van eenvoudige werkplaatsen tot complexe productielocaties met meerdere vestigingen
Bossard oplossingsoverzicht document met Level-B en C-Parts Management in Real-Time met productvergelijkingstabel en magazijnstellingafbeelding.

Smart Factory Logistics oplossingpakketten

Ontdek wat er is inbegrepen in onze pakketten van Entry tot Premium.

836.2 KB | pdf

Wij gaan verder om je productiviteit te verhogen

Een man vult een SmartLabel Cloud bak bij door moeren van de ene bak naar de andere te verplaatsen.

Neem vandaag nog contact met ons op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.

Ontdek meer opties