Oplossingen op maat!
Van de gratis proefgebruiker tot het enterprisepakket, wij bieden voor alle mogelijke
toepassingen en bedrijfsgroottes de juiste oplossing. Begin nu met het digitaliseren van uw productie!
Smart Factory Assembly is een geavanceerd platform dat precies ontworpen is om jouw assemblage activiteiten te stroomlijnen. Met ons platform, ELAM Solutions, benut je de kracht van verbonden apparaten, realtime gegevensverzameling, traceerbaarheid, flexibiliteit en maatwerk. Onze uitgebreide oplossing richt zich op een verscheidenheid aan industrieën, zoals de algemene industrie, contractfabrikanten, medische/laboratorium-, machinebouw-, hydraulische pneumatische systemen en meer. Vooral het MKB profiteert van de expertise op het gebied van productie-innovatie door een nieuwe en pragmatische manier te ontdekken om hun werkvloer te digitaliseren.


Van de gratis proefgebruiker tot het enterprisepakket, wij bieden voor alle mogelijke
toepassingen en bedrijfsgroottes de juiste oplossing. Begin nu met het digitaliseren van uw productie!
De visualisatie van de montagestappen vermindert de training van personeel drastisch en stelt hen bloot aan verschillende montagewerkzaamheden. Montagefouten kunnen praktisch tot 0 worden teruggebracht.
Of het nu gaat om nieuwe medewerkers, nieuwe productieprocessen of kleine seriegroottes / veel verschillende bestellingen - dankzij de grafische stap-voor-stap instructies worden de montagestappen efficiënt en correct uitgevoerd. De werkstappen worden automatisch gedocumenteerd.
De digitale montage-instructies worden door u aangemaakt of automatisch gegenereerd op basis van de klantorder door ERP-integratie. De centrale creatie van de interactieve instructies maakt het mogelijk om de complexiteit van productvariaties sterk te verminderen en wijzigingen efficiënt door te voeren.

Voordelen:
Procesbetrouwbaarheid en nauwkeurige gegevensverzameling zijn de hoekstenen van succes. Met onze Smart Factory Assembly-oplossing bieden wij jou de kracht van verbonden apparaten die niet alleen de betrouwbaarheid van uw productieproces vergroten, maar ook essentiële gegevens verzamelen voor weloverwogen besluitvorming. Deze datagestuurde aanpak stelt je in staat knelpunten te identificeren, workflows te optimaliseren en weloverwogen strategische keuzes te maken.
Stel een scenario voor waarin jouw assemblagelijn naadloos communiceert met slimme tools en apparaten, waardoor een geharmoniseerd netwerk ontstaat dat met precisie werkt. Onze oplossing integreert deze apparaten en zorgt ervoor dat ze op samenhangende wijze samenwerken om fouten te elimineren, downtime te minimaliseren en de algehele efficiëntie te verbeteren.
Voordelen:
Met Smart Factory Assembly kun je alle productiegegevens evalueren en visualiseren voor maximale efficiëntie, van individuele werkplekken tot het gehele productieproces. Kwaliteitsindicatoren en alle mogelijke procedures worden opgeslagen in de database en zijn op elk moment toegankelijk, waardoor een gevalideerde basis voor productiewaarden ontstaat.

Voordelen:

Maak je klaar om jouw productieproces te optimaliseren