Oversikt over TAPPEX® gjengeinnsatser
TRISERT® skrueinnsats med gjenger

TRISERT® selvgjengende gjengeinnsatser garanterer en ren, sponfri innvendig gjenge. En unik fordel med gjengeinnsatser uten hoder er at de kan brukes på begge sider.
- Gjengestørrelser: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, og M10
- Modell: med og uten hode
- Installasjon: skru-inn
- Materiale: messing
TRISERT-3® skrueinnsatser i stål for lette legeringer og plast

TRISERT-3® selvgjengende gjengeinnsatser oppfyller de mest krevende kravene, noe som gjør dem ideelle for medisinske og livsvitenskapelige applikasjoner eller marine- eller næringsmiddelindustrien.
- Gjengestørrelser: M3, M4, M5, M6, M8 og M10
- Modell: med lite hode
- Installasjon: skru-inn
- Materiale: stål, rustfritt stål 303 sammenlignbart med 1.4305, og rustfritt stål 316 sammenlignbart med 1.4401
FOAMSERT® skrueinnsats for tre og skum

FOAMSERT® gjengeinnsatser er spesielle selvskjærende innsatser for bruk i forborede hull i skum og tre.
- Gjengestørrelser: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, og M8
- Modell: med og uten hode
- Installasjon: skru-inn
- Materiale: messing
MULTISERT® Press-In Gjengeinnsatser for Plast

MULTISERT® gjengeinnsatser er spesielt godt egnet for termoplastiske materialer. De leveres med innvendige gjenger og en patentert piggform, som sikrer høy uttrekksytelse.
- Gjengestørrelser: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, og M12
- Modell: med og uten hode
- Installasjon: presspasning, ultralydinnstøping, eller varmesetting (lokal smelting av plasten)
- Materiale: messing
MICROBARB® Press-In Gjengeinnsatser for Plast

MICROBARB® gjengeinnsatser er en undergruppe av MULTISERT® innsatser, med de samme egenskapene, men en kortere total lengde. De er ideelle for bruk i tynnveggede materialer.
- Gjengestørrelser: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, og M10
- Modell: med hode
- Installasjon: pressmontering
- Materiale: messing
HIMOULD® gjengede innsats for innstøping

HIMOULD® gjengeinnsatser laget av messing brukes i støpte og støpte komponenter. Takket være de tynne veggene kan HIMOULD® settes direkte inn i sprøytestøpeformer og overstøpes. Disse innsatsene er ekstremt allsidige og kan brukes til termoplastiske og herdeplastiske støpte deler.
- Gjengestørrelser: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 og M12
- Modell: med gjennomgående gjenge eller stiftgjenge
- Installasjon: innstøping
- Materiale: messing
Verktøy for installasjon av gjengeinnsatser

Vi tilbyr også de riktige verktøyene og utstyret for installasjon av gjengeinnsatser. Finn vårt omfattende verktøyportefølje i eShop.