Cyfryzacja

Cyfrowa transformacja produkcji: Jak domknąć ostatnią lukę?

Wiele firm produkcyjnych inwestuje w cyfryzację, jednak największy wzrost wydajności można osiągnąć dopiero wtedy, gdy produkcja i logistyka materiałów są optymalnie zintegrowane. Pokażemy ci, jak to zrobić w sposób modułowy, mierzalny i skalowalny.

Dwóch mężczyzn na produkcji rozmawia o rozwiązaniach widocznych na ekranie stacji roboczej.

Gdzie cyfryzacja naprawdę ma znaczenie w produkcji

Systemy cyfrowe, takie jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), realizacja produkcji (MES) czy zarządzanie cyklem życia produktu (PLM), stanowią podstawę planowania produkcji i danych podstawowych. Jednak w codziennej działalności często występują luki w ich wdrażaniu, na przykład instrukcje pracy w formie papierowej, ręczne wprowadzanie danych, brak identyfikowalności lub przestoje w przepływie materiałów. Właśnie te obszary są najbardziej narażone na błędy, zbyt długie czasy oczekiwania, a co za tym idzie konieczność ponownej obróbki. Cyfryzacja tych procesów i zapewnienie ich inteligentnej logistyki pozwalają odblokować niewykorzystany potencjał hali produkcyjnej.

Co mogą zrobić systemy ERP, MES i PLM, a gdzie kończą się ich możliwości?

Aby lepiej zrozumieć cyfrową transformację produkcji, warto przyjrzeć się pokrótce kluczowym systemom IT używanym obecnie w niemal każdym zakładzie produkcyjnym. Wiele osób zna te terminy, ale nie zawsze jest jasne, jaką dokładnie pełnią rolę lub gdzie leżą ich ograniczenia.

ERP: Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa

System ERP zarządza podstawowymi procesami biznesowymi, które obejmują:

  • Zamówienia klientów
  • Zapotrzebowanie na materiały
  • Dostawców
  • Zapasy
  • Przepływy zakupowe i finansowe

Krótko mówiąc, system ERP określa, co powinno zostać wyprodukowane, uwzględniając listy materiałowe, wymagania i zapasy.

MES: System Wykonawczy Produkcji

MES łączy planowanie z produkcją. Kontroluje i monitoruje aktywne zlecenia produkcyjne:

  • Które zlecenia są aktywne?
  • Która stacja robocza wykonuje który krok?
  • Jakie aktualizacje statusu są dostępne?

MES wyświetla postęp, rejestruje aktualizacje statusu i w ten sposób służy jako warstwa zarządzania na hali produkcyjnej.

PLM: Zarządzanie Cyklem Życia Produktu

PLM zarządza wszystkimi danymi produktu przez cały cykl jego życia, w tym:

  • rysunkami CAD
  • zestawieniem materiałowym (BOM)
  • wariantami
  • oraz zmianami inżynieryjnymi.

PLM definiuje, jak produkt musi być zbudowany – zarówno technicznie, jak i w dokumentacji.

Dlaczego, pomimo działania systemów ERP, MES i PLM, tworzy się luka pomiędzy warstwą cyfrową a realną?

Systemy takie jak ERP, MES i PLM zapewniają planowanie, dane i strukturę, ale nie realizują procesu na hali produkcyjnej. Dlatego istnieje luka między cyfrowym poziomem planowania a rzeczywistym wykonaniem. Dotyczy to szczególnie ręcznych procesów montażowych i logistyki materiałowej.

Co to oznacza w praktyce?

  • Instrukcje robocze są często nieaktualne.
  • Dane procesowe są rejestrowane ręcznie, co jest podatne na błędy i opóźnienia.
  • Dostępność materiałów jest szacowana, a nie mierzona w czasie rzeczywistym.
  • Istotne dane procesowe są rejestrowane dopiero po fakcie, co oznacza, że identyfikowalność nie jest dostępna podczas rzeczywistego wykonania.

Lukę tę można wypełnić jedynie dzięki systemom, które funkcjonują bezpośrednio w miejscu pracy oraz w logistyce – dokładnie tam, gdzie powstaje wartość. To właśnie w tym miejscu ujawnia się realne powiązanie z cyfrowym systemem kierowania pracownikami oraz inteligentną logistyką materiałów.

Lukę w realizacji można zamknąć jedynie poprzez systemy, które aktywnie angażują się bezpośrednio w miejscu pracy i w logistyce – dokładnie tam, gdzie powstaje wartość dodana.

Execution Gap

Od planowania do hali produkcyjnej

Istota praktycznej strony Przemysłu 4.0 leży nie w samej cyfryzacji instrukcji roboczych lub danych, ale w kompleksowym połączeniu sieciowym i cyfryzacji jak największej liczby procesów biznesowych – od planowania aż po rzeczywiste wykonanie kroków roboczych w hali produkcyjnej.

Cztery komponenty technologiczne są tutaj kluczowe:

  1. Łączenie stanowisk pracy, narzędzi i przepływów materiałowych
  2. Zbieranie danych w czasie rzeczywistym zamiast opóźnionych w czasie ręcznych zapisów
  3. Cyfrowe, interaktywne instrukcje robocze dla ręcznych procesów montażowych
  4. Zautomatyzowane, oparte na realnym zużyciu zaopatrzenie w materiały - dostarczane bezpośrednio do punktu rzeczywistego zużycia
Cyfrowe inteligentne narzędzie Stahlwille

Jest to możliwe dzięki technologiom i narzędziom takim jak Internet Rzeczy (IoT), inteligentne narzędzia (takie jak Bossard SmartTools lub cyfrowe klucze dynamometryczne), inteligentne pojemniki kanban i etykiety (takie jak Bossard SmartTower, SmartBin Cloud lub SmartLabel Cloud), technologia AI, a także skanery, czujniki i wagi.

Rozwiązania te są wyposażone w czujniki i połączone przez chmurę. Mogą rejestrować informacje takie jak moment dokręcający, liczba pobranych części, pozycja, czas montażu, temperatura czy poziomy zapasów i przesyłać je bezpośrednio do systemów cyfrowych.

Celem nie jest "więcej IT", ale stabilne, ustandaryzowane i prowadzone procesy, które pozostają powtarzalne, przejrzyste oraz możliwe do prześledzenia pomimo różnorodności produktów, małych wielkości partii czy wysokich wymagań cyklicznych, a ponadto mogą być bezproblemowo zintegrowane z istniejącymi systemami ERP, MES i PLM.

Kobieta przy stacji montażu, prowadzona przez cyfrowe instrukcje pracy

ELAM Solutions: Oprogramowanie do cyfrowego prowadzenia pracowników w montażu

Jednym z przykładów jest ELAM – rozwiązanie programowe do cyfrowych instrukcji pracy i wsparcia pracowników w montażu ręcznym. ELAM Solutions wspiera pracownika bezpośrednio na jego stanowisku pracy i zapewnia, że procesy montażowe są wykonywane w sposób zrozumiały, ustandaryzowany i prawidłowy, nawet przy dużej różnorodności wariantów produktów.

Zamiast dokumentów papierowych lub statycznych plików PDF, stosowane są tutaj cyfrowe instrukcje montażu, indywidualnie dostosowane do wariantu produktu, zamówienia lub stanowiska pracy. Prowadzą one pracownika krok po kroku przez cały proces. Teksty, obrazy i filmy wyjaśniają każdy etap pracy w sposób jasny i zrozumiały.

Tym, co odróżnia ELAM od tradycyjnych instrukcji cyfrowych jest fakt, że nasze oprogramowanie towarzyszy całemu procesowi montażu od początku do końca i robi to w czasie rzeczywistym.

Zrzut ekranu edytora schematu blokowego ELAM Solutions

Jak to działa w praktyce?

Zanim produkt zostanie zmontowany, wymagane kroki robocze są najpierw definiowane centralnie w tak zwanym edytorze schematów blokowych na platformie ELAM. Menedżerowie procesów określają kolejność operacji, jakie informacje mają być wyświetlane, które kroki są obowiązkowe, a które dodatkowo muszą być ręcznie potwierdzone przez pracownika. Intuicyjny interfejs nie wymaga od użytkownika wiedzy programistycznej.

Gdy gotowe zlecenie montażowe zostaje uruchomione, pracownik loguje się na stanowisku pracy przy użyciu indywidualnych danych uwierzytelniających. ELAM przechowuje informacje o tym, jaki produkt i wariant mają być zmontowane oraz wyświetla odpowiednie cyfrowe instrukcje montażu.

Podczas pracy oprogramowanie ELAM prowadzi pracownika krok po kroku przez proces. Następny krok pojawia się dopiero po zakończeniu poprzedniego. Gwarantuje to, że żadne kroki montażu nie zostaną zapomniane ani pomylone – niezależnie od doświadczenia czy rutyny.

Dwóch mężczyzn przy biurku, skupionych na ekranie komputera wyświetlającym dane techniczne

Jakość i dokumentacja podczas pracy

Równolegle do prowadzenia pracownika przez proces montażu, ELAM rejestruje istotne dane produkcyjne i jakościowe. Dzieje się to między innymi za pośrednictwem inteligentnych narzędzi: wkrętaków, skanerów czy innych podłączonych urządzeń. Wyniki takie jak odpowiedni moment dokręcający, pomyślnie zakończona operacja wkręcania czy prawidłowo pobrany komponent są automatycznie zapisywane, bez potrzeby dodatkowego ręcznego wprowadzania danych.

Dla pracownika proces pozostaje prosty: praca jak zwykle, ale z wyraźnym cyfrowym wsparciem. Dla firmy tworzy to pełną identyfikowalność produkcji w tle:

  • który krok pracy został wykonany i kiedy,
  • na którym stanowisku,
  • z jakim komponentem lub narzędziem,
  • i czy został wykonany prawidłowo.

Rezultat: Przejrzystość w czasie rzeczywistym

Wszystkie zebrane informacje są dostępne w pulpitach nawigacyjnych dla produkcji. Menedżerowie produkcji mogą na pierwszy rzut oka zobaczyć status zamówień, gdzie występują opóźnienia lub gdzie procesy można zoptymalizować. Dane są generowane automatycznie podczas operacji – bez żadnego dodatkowego wysiłku dokumentacyjnego.

Pracownik logistyki przemierzający nowoczesny magazyn w celu uzupełnienia pojemników na hali produkcyjnej

Inteligentna logistyka produkcji i e-Kanban w czasie rzeczywistym

Podczas gdy ELAM kontroluje cyfrową realizację montażu, oprogramowanie takie jak Last Mile Management zajmuje się konkretnie cyfryzacją logistyki produkcji – szczególnie dla części B i C.

Last Mile Management to rozwiązanie Bossard do cyfrowego sterowania przepływem komponentów i materiałów eksploatacyjnych na hali produkcyjnej. Zapewnia, że materiały montażowe są dostępne we właściwym czasie, właściwym miejscu i we właściwej ilości.

Wiele firm zna ten problem: materiały znajdują się gdzieś w magazynie, ale nie tam, gdzie aktualnie odbywa się montaż. Pracownicy montażu szukają części, karty kanban giną, a braki są uzupełniane zbyt późno. Last Mile Management rozwiązuje ten problem – bezpośrednio w miejscu zużycia.

Spojrzenie na codzienną produkcję

Kontenery materiałowe, lokalizacje magazynowe i punkty zużycia są konfigurowane podczas wdrażania oprogramowania. Ten proces określa, które części są potrzebne gdzie i w jakich ilościach są zazwyczaj zużywane. Jest to jednorazowy krok, który stanowi podstawę cyfrowego sterowania przepływem materiałów.

Podczas procesu montażu pracownik, jak dotychczas, po prostu pobiera wymagane części z wyznaczonych pojemników. Dla niego przepływ pracy pozostaje praktycznie niezmieniony – nadal koncentruje się na swoim zadaniu montażowym.

Kluczowa różnica dzieje się w tle: Last Mile Management automatycznie wykrywa, kiedy materiał jest pobierany i ile go zużyto. Dzieje się to bezpośrednio w punkcie zużycia, na przykład za pomocą czujnika wagi lub inteligentnej etykiety.

Niebieski plastikowy pojemnik z etykietą SmartLabel Cloud zawierający śruby

Uzupełnianie materiału odbywa się automatycznie – bez formularzy i ustnych ustaleń

Gdy tylko zostanie osiągnięty określony minimalny poziom zapasów, system automatycznie wysyła żądanie uzupełnienia. Nie trzeba wypełniać żadnych formularzy, nie przekazuje się kart kanban, a żaden pracownik nie musi nikogo powiadamiać.

Last Mile Management wie:

  • który pojemnik należy uzupełnić i jakimi częściami,
  • ile materiału jest potrzebne,
  • gdzie powinien zostać dostarczony.

Uzupełnienie jest inicjowane w oparciu o rzeczywiste zużycie, a nie na podstawie szacunków czy stałych cykli.

Przejrzystość zamiast niedokładnych szacunków

Jednocześnie Last Mile Management stale zbiera dane o zużyciu materiałów. Menedżerowie produkcji mogą na pierwszy rzut oka zobaczyć:

  • które części są używane szczególnie często,
  • gdzie gromadzą się nadmierne zapasy,
  • gdzie mogą wystąpić wąskie gardła,
  • które części nie są już używane.

Te informacje są dostępne w czasie niemal rzeczywistym i umożliwiają ukierunkowaną optymalizację przepływów materiałów – bez dodatkowego liczenia czy arkuszy Excel.

Mężczyzna uzupełnia pojemnik SmartLabel Cloud, przesypując do niego nakrętki.

Last Mile Management w połączeniu z montażem

Podczas gdy ELAM prowadzi pracowników krok po kroku przez proces montażu, Last Mile Management zapewnia permanentną dostępność wymaganych materiałów. Oba systemy współpracują ze sobą bezproblemowo w codziennych operacjach:

  • ELAM zapewnia stabilny, prowadzony proces montażu.
  • Last Mile Management gwarantuje efektywne dostawy materiałów do montażu, bez przerw w produkcji.

Tworzy to ciągły, cyfrowo wspierany przepływ produkcji – od instrukcji roboczych po dostawy materiałów bezpośrednio na stanowisko pracy. Przy rosnącej różnorodności produktów, mniejszych wielkościach partii i wysokiej presji czasu, szybko staje się to czynnikiem sukcesu.

Cyfrowe instrukcje pracy oraz inteligentna logistyka przepływu materiałów najlepiej działają razem

Podczas gdy ELAM Solutions cyfrowo wspiera rzeczywisty proces montażu, Last Mile Management gwarantuje, że niezbędne materiały są dostępne przez cały czas. Razem wypełniają lukę między planowaniem a montażem i zapewniają identyfikowalność produkcji. Role poszczególnych systemów można wyraźnie rozróżnić:

  • Dane produktowe, takie jak rysunki lub zestawienia materiałowe, pochodzą z PLM. Systemy ERP i MES planują zamówienia, ilości i terminy. ELAM Solutions wdraża to planowanie na stanowisku pracy, prowadzi pracowników krok po kroku przez proces montażu i dokumentuje proces w czasie rzeczywistym.
  • Jednocześnie Last Mile Management zapewnia, że wymagane materiały są uzupełniane dokładnie wtedy, gdy są faktycznie zużywane. Zarządza więc logistyką wewnętrzną dla wszystkich niezbędnych komponentów.

Kluczowa zaleta: Wszystkie zaangażowane strony pracują z tymi samymi aktualnymi informacjami. Postęp montażu, dane jakościowe i zużycie materiałów są przejrzyste i zintegrowane. Tworzy to bezproblemowy cykl cyfrowy.

Wymierne korzyści w czterech kluczowych obszarach

Korzyść 1

Zapasy

i dostępność materiałów

Korzyść 1

System Kanban działający w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie zużycia w miejscu użytkowania pozwalają zmniejszyć zapasy, jednocześnie zwiększając dostępność.

Korzyść 2

Produkty-wność

i stabilność czasu cyklu

Korzyść 2

Skrócony czas wyszukiwania, automatyczne przechwytywanie danych i jasne instrukcje stabilizują czasy cykli – nawet przy produkcji o dużej liczbie wariantów.

Korzyść 3

Jakość

i zgodność

Korzyść 3

Prowadzone kroki, punkty kontrolne i automatyczna dokumentacja zmniejszają liczbę błędów oraz nakłady pracy związanej z audytem.

Korzyść 4

Przejrzystość

oraz identyfikowalność

Korzyść 4

Dane serii/partii, wartości narzędzi, czasy – wszystko jest cyfrowo powiązane i możliwe do przeanalizowania.

Szybki start: Jak zacząć w pragmatyczny sposób

  1. Krok – Ustal priorytety przypadków użycia: Wybierz 2–3 linie produkcyjne lub stanowiska pracy z dużym udziałem poprawek lub czasu przezbrojenia oraz wąskimi gardłami w dostawie materiałów.
  2. Krok – ELAM Solutions Proof-of-Concept: Zacznij od platformy ELAM, aby wdrożyć cyfrowe instrukcje pracy, podłączyć narzędzia, automatycznie przechwytywać dane jakościowe i przekazywać informacje zwrotne do swojego systemu ERP/MES.
  3. Krok – Dodaj Last Mile Management: Rozwiązanie to gwarantuje, że wszystkie niezbędne materiały są dostępne we właściwej ilości, we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Zapobiega to przerwom w montażu i usprawnia procesy. Oprogramowanie pomaga śledzić zapasy w punkcie użycia w czasie rzeczywistym, cyfryzować Kanban, automatyzować uzupełnianie i analizować dane o zużyciu.
  4. Krok – Skaluj i integruj: Po udanym proof of concept wdrażasz komórki, ustanawiasz KPIs i łączysz dodatkowe stacje/lokalizacje – bez zastępowania istniejących systemów. Cyfrowe prowadzenie pracowników i inteligentna logistyka materiałów rosną wraz z istniejącą infrastrukturą IT.

Podsumowanie: Cyfrowe prowadzenie pracowników i inteligentna logistyka materiałów

Zamiast zastępować istniejące systemy ERP, MES i PLM, rozwiązania Bossard, ELAM Solutions i Last Mile Management, uzupełniają je tam, gdzie osiągnęły swoje granice - bezpośrednio na hali produkcyjnej. Cyfryzacja może być uruchamiana w sposób modułowy, rozszerzana krok po kroku i skalowana elastycznie. Skutkuje to zauważalnie wyższą wydajnością i znacznym zmniejszeniem złożoności codziennej produkcji.

Czy jesteś gotowy na przyszłość produkcji?

Twoja organizacja również może skorzystać na optymalizacji procesów montażu. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby gładko przeprowadzić cię przez każdy etap wdrożenia, a nasze wsparcie dostajesz zawsze, gdy tego potrzebujesz.

Widok zakładu produkcyjnego z regałem SFL i stanowiskami pracy

Wyślij nam wiadomość tutaj

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.

Cyfrowa transformacja produkcji: Najczęściej zadawane pytania

Czy cyfrowe instrukcje pracy oraz inteligentna logistyka produkcji zastąpią mój system ERP/MES/PLM?

Nie. Uzupełniają one twój krajobraz systemowy na hali produkcyjnej i zamykają lukę między zapotrzebowaniem a wykonaniem (montaż, przepływ materiałów), podczas gdy dane podstawowe i zlecenia nadal pochodzą z systemów ERP/MES/PLM.

Czy mogę wprowadzić te rozwiązania osobno?

Tak, cyfrowe instrukcje pracy i inteligentna logistyka produkcyjna mogą być wdrażane niezależnie od siebie, w zależności od potrzeb. Niektóre firmy najpierw zaczynają od platformy ELAM w celu cyfryzacji procesów montażu, inne od Last Mile Management w celu stabilizacji dostaw materiałów. Oba rozwiązania przynoszą największe korzyści, gdy są używane razem, ale są zaprojektowane modułowo i mogą być stosowane indywidualnie.

Jak skomplikowane jest wprowadzenie cyfrowego wsparcia pracownika?

Wdrożenie jest modułowe. Zaczynasz od jednej linii/stanowiska, integrujesz istniejące narzędzia i szybko uzyskujesz wymierne rezultaty. Następnie możesz elastycznie skalować rozwiązanie.

Czy muszę wymienić moją istniejącą infrastrukturę IT?

Nie. Rozwiązania takie jak ELAM Solutions i Last Mile Management uzupełniają istniejące systemy ERP, MES i PLM. Uzupełniają je szczególnie tam, gdzie tradycyjne systemy osiągają swoje granice – bezpośrednio na hali produkcyjnej i w logistyce materiałowej. Istniejące środowiska IT mogą być nadal wykorzystywane i rozbudowywane krok po kroku.