STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Narzędzie akumulatorowe do kołków zamykających

BN 56362
Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Narzędzie akumulatorowe do kołków zamykających
  1. Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Narzędzie akumulatorowe do kołków zamykających
  2. Rysunek techniczny z wymiarami STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Narzędzie akumulatorowe do kołków zamykających
Overlay

1

/2
Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Narzędzie akumulatorowe do kołków zamykających
  • Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Narzędzie akumulatorowe do kołków zamykających
  • Rysunek techniczny z wymiarami STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Narzędzie akumulatorowe do kołków zamykających

STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Narzędzie akumulatorowe do kołków zamykających

BN 56362
Materiał
Różne materiały
Marka
LB45PT-70-QW5492
Marka
STANLEY® Assembly Technologies
Numer ONZ
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Zakres pracy: 12 mm NeoBolt® XT (Głowica montażowa BN56366, 65120-00094 należy zamawiać osobno)
  • Waga: 6,5 kg bez baterią
  • Siła ciągu: 70 kN
  • Skok narzędzia: 45 mm
  • Kołki zamykające na minutę: 15
  • Kołki zamykające na jednym ładowaniu: do 300 (12 mm NeoBolt® XT)
  • Silnik bezszczotkowy
  • Zwiększa mobilność użytkowania bez ograniczeń związanych z przewodami i sprężarkami powietrza
  • Poprawia dostępność węższych przestrzeni
  • Lekka i ergonomiczna konstrukcja maksymalizująca wydajność i redukująca zmęczenie operatora
  • Zapobiega nieplanowanym przestojom, łącząc zalety trwałego akumulatora litowo-jonowego DEWALT FlexVolt z najkrótszym w branży czasem ładowania
  • Zmniejsza złożoność infrastruktury, obniżając LCOE (wyrównany koszt energii)
  • Zapewnia trwały i odporny na wibracje montaż w połączeniu ze śrubami zabezpieczającymi Avdel® NeoBolt®
  • Po założeniu nakładki transportowej akumulator FlexVolt może być, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi, traktowany jako akumulator poniżej 100 Wh

Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.stanleyengineeredfastening.com

Informacje dodatkowe

Głowica montażowa BN56366, 65120-00094 jest dostarczane oddzielnie i nie jest dołączone do narzędzia podstawowego.

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3481 BATERIE LITOWO-JONOWE ZAWARTE W SPRZĘCIE lub BATERIE LITOWO-JONOWE PAKOWANE ZE SPRZĘTEM (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych bateryjnie wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Zakres dostawy

1 Narzędzie akumulatorowe

2 Akumulatory DeWalt FLEXVOLT® 54 V / 9,0 Ah, Li-Ion (w komplecie nakładka transportowa dla akumulatora zapasowego)

1 Ładowarka DeWalt DCB118 z wtyczką UE, 230 V

1 Instrukcja obsługi

1 Uchwyt boczny

1 Pasek na ramię

1 Plastikowe pudełko

Warianty