DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion

BN 54010
Obraz produktu DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion
Nowość
  1. Obraz produktu DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion
Overlay
Obraz produktu DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion

DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion

BN 54010
Marka
DEWALT®
Marka
XR FLEXVOLT DCB547-XJ
Materiał
Różne materiały
Numer ONZ
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Napięcie akumulatora: 18 V / 54 V (3 x 18 V)
  • Pojemność akumulatora: 9,0 Ah / 3,0 Ah
  • Wysoka energia akumulatora 162 Wh (18 V / 9,0 Ah lub 54 V / 3,0 Ah)
  • Technologia baterii: Li-Ion
  • Waga: 1,46 kg
  • Długość: 137,9 mm
  • Wysokość: 98 mm
  • Szerokość: 86,1 mm
  • Wskaźnik naładowania: Tak
  • Opakowanie: Karton
  • XR FLEXVOLT automatycznie przełącza się między 18 V i 54 V, umożliwiając zasilanie narzędzi 18 V XR oraz 54 V XR FLEXVOLT tym samym akumulatorem.
  • Wbudowana ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem i głębokim rozładowaniem, wydłuża żywotność akumulatora
  • Brak efektu pamięci i praktycznie brak samorozładowania dla maksymalnej wydajności i mniejszych przestojów
  • Zawiera wskaźnik naładowania z 3 diodami LED
  • Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami 18 V XR i 54 V XR FLEXVOLT
  • Kompatybilny ze wszystkimi ładowarkami XR
  • Łatwy transport akumulatora dzięki mechanicznemu rozdzieleniu warstw ogniw, co obniża wartość Wh poniżej progu 100 Wh dla towarów niebezpiecznych klasy 9

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3480 BATERIE LITOWO-JONOWE

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Warianty

Odpowiednie do tego