STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych z systemem monitorowania procesu

BN 56360
Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych z systemem monitorowania procesu
  1. Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych z systemem monitorowania procesu
Overlay
Obraz produktu STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych z systemem monitorowania procesu

STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych z systemem monitorowania procesu

BN 56360
Materiał
Różne materiały
Marka
BRF30PB-20-QW1822
Marka
STANLEY® Assembly Technologies
Numer ONZ
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Zdolność osadzania: nity standardowe i strukturalne Ø 4,8 i Ø 6,4; korki uszczelniające Avseal Ø 4-10
  • Waga: 2,39 kg z baterią 2,0 Ah
  • Wymiary (D × W): 327 × 302 mm
  • Siła ciągu: 20 kN
  • Skok umieszczania: 30 mm
  • Czas ładowania: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
  • Monitorowanie siły i odległości
  • Do 16 procesów roboczych
  • Samodzielne lub zintegrowane z systemem MES
  • Bezpośrednia obsługa protokołów Open Protocol, Modbus, ToolsNet, XML i PFCS
  • Zintegrowany wyświetlacz dotykowy do konfiguracji i monitorowania aplikacji
  • Do 2 programowalnych okien wyświetlania
  • Przechowuje 30000 krzywych mocowania i zestawień
  • Dodatkowe protokoły dostępne z kontrolerem
  • Zaawansowana kontrola błędów, w tym liczenie partii
  • Ergonomiczna konstrukcja o niskiej wadze
  • Może być używany w trzech trybach pracy
  • Łączność bezprzewodowa z kontrolerem, zabezpieczona 802.11 (2,4 i 5,0 GHz)
  • USB-C
  • Pobieranie CSV
  • Szeroko dostępna platforma akumulatorów DEWALT

Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.stanleyengineeredfastening.com

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3481 BATERIE LITOWO-JONOWE ZAWARTE W SPRZĘCIE lub BATERIE LITOWO-JONOWE PAKOWANE ZE SPRZĘTEM (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych bateryjnie wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Zakres dostawy

1 Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych

1 Końcówka nosowa każda: TP124-542, TP124-546, TP144-594, TP144-160

2 Baterie litowo-jonowa DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Ładowarka DeWalt DCB1104-QW do akumulatorów litowo-jonowych 18 V, 230 V

1 Instrukcja obsługi, w tym skrócona instrukcja obsługi i certyfikat testu / kalibracji

Warianty