DEWALT® DCB1104-QW - Ładowarka

BN 53853
Obraz produktu DEWALT® DCB1104-QW - Ładowarka
  1. Obraz produktu DEWALT® DCB1104-QW - Ładowarka
Overlay
Obraz produktu DEWALT® DCB1104-QW - Ładowarka

DEWALT® DCB1104-QW - Ładowarka

BN 53853
Materiał
Różne materiały
Marka
DCB1104-QW
Marka
DEWALT®
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Napięcie: 10,8 V-18 V
  • Prąd ładowania: 4,0 A
  • Technologia baterii: Li-Ion
  • Typ wtyczki: 230 V
  • Źródło zasilania: Przewodowe
  • Waga: 0,47 kg
  • Długość: 122 mm
  • Wysokość: 109 mm
  • Szerokość: 163 mm
  • Czy to zestaw: Nie
  • Opakowanie: Karton
  • Naładuje akumulator 2,0 Ah w ok. 30 minut oraz akumulator 4,0 Ah w 60 minut
  • Ładowarka DCB1104 4,0 A jest o 15% mniejsza niż ładowarka DCB115 4,0 A
  • Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 12 V, 18 V XR litowo-jonowymi i 54 V XR FLEXVOLT®
  • Dwustopniowy wskaźnik LED pokazuje, gdy akumulator jest w pełni naładowany
  • Możliwość montażu na ścianie dla bezpiecznego i wygodnego przechowywania

Instrukcje bezpieczeństwa

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Zakres dostawy

1 Ładowarka DEWALT® XR® DCB1104-QW

1 Instrukcja obsługi

Warianty

Odpowiednie do tego