DEWALT® XR DCB183-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion

BN 53945
Obraz produktu DEWALT® XR DCB183-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion
  1. Obraz produktu DEWALT® XR DCB183-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion
Overlay
Obraz produktu DEWALT® XR DCB183-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion

DEWALT® XR DCB183-XJ - Zapasowy akumulator Li-Ion

BN 53945
Materiał
Różne materiały
Marka
XR DCB183-XJ
Marka
DEWALT®
Numer ONZ
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Napięcie akumulatora: 18 V
  • Pojemność akumulatora: 2,0 Ah
  • Technologia baterii: Li-Ion
  • Waga: 0,35 kg
  • Długość: 115 mm
  • Wysokość: 48 mm
  • Szerokość: 80 mm
  • Wskaźnik naładowania: Tak
  • Opakowanie: Karton
  • Wbudowana ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem i głębokim rozładowaniem, wydłuża żywotność akumulatora
  • Brak efektu pamięci i praktycznie brak samorozładowania dla maksymalnej wydajności i mniejszych przestojów
  • Zawiera wskaźnik naładowania z 3 diodami LED
  • Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami 18 V XR
  • Kompatybilny ze wszystkimi ładowarkami XR

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3480 BATERIE LITOWO-JONOWE

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Warianty

Odpowiednie do tego