Nowe technologie łączenia materiałów kompozytowych na JEC World Paris
lutego 13, 2020Na nadchodzących targach JEC World w Paryżu firmy Bossard, bigHead i KVT-Fastening zaprezentują kilka innowacyjnych technologii montażowych do kompozytów. Zapraszamy na nasze stoisko Q70 w pawilonie 5.
Zobacz na własne oczy rewolucyjną technologię MM-Welding® wykorzystującą energię fal ultradźwiękowych. Za jej pomocą termoplastyczne elementy złączne są wtapiane w porowate struktury materiałowe w ułamkach sekund, tworząc trwałe i solidne połączenia kształtowe w lekkich konstrukcjach i materiałach warstwowych. Technologia MM-Welding® obejmuje liczne koncepcje łączenia do różnych zastosowań i materiałów bazowych. Opracowano również rozwiązania wspierające montaż automatyczny w produkcji seryjnej.

MM-Welding®: trwałe złącze w ułamku sekundy
bigHead® przedstawia Lean Bonding®, technikę mocowania lekkich kompozytów i cienkich materiałów, które nie nadają się do spawania, nitowania czy zaciskania. Preaplikowana warstwa kleju zapewnia czysty, prosty i szybki proces montażu. bigHead® opracował podstawową gamę produktów i przeprowadził dla nich szeroko zakrojone badania, znacznie upraszczając i przyspieszając inżynierom proces projektowania i wypuszczania produktu na rynek. Kolejnym kamieniem milowym w tym obszarze są rozwiązania umożliwiające zamknięty proces montażu elementów gwintowanych. Umożliwia on nakładanie kleju zewnętrznie bez zanieczyszczania gwintu.

bigHead® Lean Bonding®: preaplikowana warstwa kleju dla trwałego złącza
Oprócz ultradźwiękowego stapiania, klejenia i kapsułkowania na targach będzie można poznać liczne inne technologie łączenia, takie jak nity specjalne, nitonakrętki, łączniki wciskane, wkładki gwintowane oraz śruby ze specjalnymi gwintami do materiałów kompozytowych. Wszystkie te procesy i produkty umożliwiają montaż w zaledwie kilka sekund i są idealne do zautomatyzowanych środowisk produkcyjnych.
JEC World Paris to wiodące targi materiałów kompozytowych. Obejmują one cały obszar łańcucha wartości, od surowców, poprzez produkcję kompozytów, po produkt końcowy i usługi dodatkowe. Tematyka targów koncentruje się na przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, budowlanym, morskim i transportowym oraz energii wiatrowej.
Firmy z Grupy Bossard zaprezentują swoje nowoczesne rozwiązania do łączenia kompozytów, lekkich materiałów oraz cienkich metali w pawilonie nr 5 na stoisku Q70.
Aktualizacja z dn. 27.02.2020:
Z racji zagrożenia koronawirusem tegoroczna edycja targów, planowana pierwotnie na 3-5 marca, została przełożona przez organizatorów na 12-14 maja. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie JEC Composites.
Miejsce i godziny otwarcia targów:
Paris Nord Villepionte Exhibition Centre
CD 40
ZAC Paris Nord 2
93420 Villepinte
12-14 maja 2020
09:00-18:00