technologia wciskania

Haeger® Insertion Presses do elementów wciskanych

Prasy Haeger® to systemy hydrauliczne do instalacji elementów złącznych wciskanych. Są precyzyjne i niezawodne, a ich modernizacja jest możliwa w sposób modułowy.

Dwie prasy Haeger do wciskania elementów samogwintujących na jasnoszarym tle.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Zaufane maszyny Haeger® to idealny system do instalacji elementów złącznych PEM® wciskanych. Prasy nadają się do szerokiej gamy elementów złącznych wciskanych, takich jak nakrętki, trzpienie czy dystanse. Mogą nawet przetwarzać specjalne rozwiązania dzięki dostępnemu rozbudowanemu zestawowi narzędzi.

System oparty jest całkowicie na hydraulice i może być wyposażony modułowo zgodnie z Twoimi wymaganiami. Dzięki technologii jednego dotknięcia, wciskanie elementów złącznych PEM® działa precyzyjnie i niezawodnie. Wszystkie prasy Haeger® są w pełni zmontowane i gotowe do użycia.

Oszczędzaj czas, pieniądze i energię dzięki automatyzacji.

Korzyść 1

€3,398 oszczędności

na 1 500 podwozi

Korzyść 1

Na podstawie średnich godzinowych kosztów pracy w strefie euro

Korzyść 2

70% mniej czasu

nad procesem ręcznym

Korzyść 2

Czas montażu skrócony z 5,66 do 1,68 minuty na podwozie.

Korzyść 3

30% mniej energii

zużycie w porównaniu do konwencjonalnych systemów hydraulicznych

Korzyść 3

Z powodu nowych hydraulik o zmiennej prędkości

Badanie kosztów pokazuje duży potencjał oszczędności automatyzacji w porównaniu do ręcznego wciskania elementów złącznych. Haeger® 824 OneTouch 4e został poddany testom w celu przetworzenia czterech różnych typów elementów złącznych PEM® wciskanych. W bezpośrednim porównaniu z ręcznym procesem ustawiania, zalety zautomatyzowanego rozwiązania systemowego są oczywiste.

Przegląd aktualnych modeli maszyn Haeger®

Modell 618 MSP 5He

Prasa Haeger 618 MSPe do montażu self-clinching fasteners
  • Maksymalne ciśnienie: 53 kN
  • System zatrzymania pozytywnego (opcjonalnie)
  • Automatyczny system podawania wkładek (opcjonalnie)
  • Sterowanie TPS i półka na narzędzia
  • Bramka obrotowa TIS (opcjonalnie)
  • Gotowość do pracy z robotem na żądanie

Overlay
Prasa Haeger 618 MSPe do montażu self-clinching fasteners

Modell 824 MSP 5He

Prasa Haeger 824 MSPe do montażu elementów złącznych wciskanych
  • Maksymalne ciśnienie: 72 kN
  • System pozytywnego zatrzymania (standard)
  • Automatyczny system podawania wkładek (opcjonalnie)
  • Sterowanie TPS i półka na narzędzia
  • Bramka obrotowa TIS (opcjonalnie)
  • Gotowość do pracy z robotem (opcjonalnie)

Overlay
Prasa Haeger 824 MSPe do montażu elementów złącznych wciskanych

Modell 824 WindowTouch 5He

Czerwona prasa Haeger, model 824 WindowTouch5e do instalacji self-clinching fasteners
  • Maksymalne ciśnienie: 72 kN (opcjonalnie do 90 kN)
  • Zmiana narzędzia w trzy sekundy zamiast trzech minut jak w mniejszych modelach
  • Nowa uprząż T zapewniająca precyzję ustawienia
  • Automatyczny system podawania wkładek (standard)
  • Zintegrowany uchwyt narzędziowy
  • Bramka obrotowa TIS (standard)
  • Gotowość do pracy z robotem na życzenie (nie w połączeniu z TIS)

Overlay
Czerwona prasa Haeger, model 824 WindowTouch5e do instalacji self-clinching fasteners

Modell 824 OneTouch 5He LITE

Prasa Haeger model 824 OneTouch5e Lite z szybszą wymianą narzędzi i drugim automatycznym systemem podawania do instalacji kołków dystansowych.

Wszystkie zalety 824 WindowTouch 5He plus dodatkowe wyposażenie:

  • Drugi automatyczny system podawania i zmiany narzędzi
  • Każde wymagane ustawienie narzędzia można zmienić w ciągu dziesięciu sekund
  • Bramka obrotowa TIS (standard)

Overlay
Prasa Haeger model 824 OneTouch5e Lite z szybszą wymianą narzędzi i drugim automatycznym systemem podawania do instalacji kołków dystansowych.

Model 824 OneTouch 5He

Prasa Haeger 824 OneTouch5e z 4-pozycyjnym zmieniaczem narzędzi i 4-kierunkowym automatycznym systemem podawania wkładek

Wszystkie zalety 824 WindowTouch 5He plus dodatkowe wyposażenie:

  • Automatyczna zmieniarka narzędzi dolnych z czterema pozycjami
  • Automatyczna zmieniarka narzędzi górnych z czterema pozycjami
  • Czterokierunkowy automatyczny system podawania wkładek
  • Gotowość do pracy z robotem (opcjonalnie)

Overlay
Prasa Haeger 824 OneTouch5e z 4-pozycyjnym zmieniaczem narzędzi i 4-kierunkowym automatycznym systemem podawania wkładek

Pobierz więcej informacji

Miniatura broszury o prasach Haeger i PEMSERTER

Prasy Haeger® i PEMSERTER®

Pobierz szczegółowe informacje na temat naszych pras i podajników do elementów złącznych wciskanych.

1.7 MB | pdf
Czerwona prasa Haeger do wstawiania współpracująca z żółtym ramieniem robota do automatyzacji instalacji kołków dystansowych.

Rozszerz swoją prasę Haeger®, aby była gotowa na roboty.

System sterowania Haeger®-5 dla najnowszej generacji pras do wciskania umożliwia komunikację z robotami lub systemem automatyzacji. Ta funkcja zapewnia łatwą integrację i pełną kontrolę nad specyficznymi funkcjonalnościami maszyny w całej linii automatyzacji. Moduł rozszerzenia „robot-ready” zawiera następujące komponenty:

  • Robotyczny uchwyt dolnego narzędzia z informacją zwrotną o wyrównaniu części: Kowadło z czujnikiem zapewnia informację zwrotną dla robota, co umożliwia szybkie i łatwe ustawienie oraz ciągłą optymalizację procesu.
  • System usuwania elementów złącznych: System usuwa elementy złączne o nieprawidłowej długości.