Technika wciskania

PEM® Elementy złączne wciskane

Globalny lider w technologii wciskania, PEM®, oferuje szeroką gamę wysokiej jakości elementów złącznych wciskanych, od nakrętek, śrub i dystansów po bardziej specjalistyczne części.

Pięć różnych elementów złącznych PEM do wciskania, w tym gwintowane trzpienie, złącze pod kątem prostym i śruba zatrzaskowa.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Jak działają elementy złączne PEM®?

Samozaciskowe elementy złączne PEM® są wciskane w otwór w elemencie roboczym, przemieszczając materiał w obszarze otworu. Materiał ten przepływa do wgłębienia w obszarze trzpienia elementu złącznego poprzez formowanie na zimno. Ząbkowanie lub specjalnie ukształtowana głowica zapobiega teraz obracaniu się elementu roboczego – samozaciskowy element złączny staje się jednością z elementem roboczym.

Zalety elementów złącznych PEM®

  • Bardzo odporne na naprężenia nawet w cienkich blachach od 0,5 mm
  • Nie wymaga specjalnego traktowania otworu
  • Nie wymaga dodatkowej obróbki gwintu
  • Idealne również dla powierzchni powlekanych
  • Wysoka dokładność pozycjonowania
  • Brak uszkodzeń lub wybrzuszeń na tylnej stronie komponentu

Przegląd elementów złącznych PEM®

Nakrętki samogwintujące PEM®


Nakrętka wciskana na białym tle.

Kołki dystansowe oferują wysoką odporność na skręcanie i wyciąganie. Są dostępne w różnych długościach trzpienia i nadają się do materiałów metalowych, w niektórych przypadkach nawet do paneli ze stali nierdzewnej. Zakres części obejmuje również nakrętki zlicowane z obu stron, części zamknięte, nakrętki z blokadą gwintu oraz miniaturowe wzory. Istnieje równoległa linia produktów do montażu w płytkach drukowanych.

  • Dostępne w różnych materiałach, wzorach powierzchni, długościach i wariantach
  • Rozmiary gwintów od M2 do M12

Overlay

Nakrętka wciskana na białym tle.
Nakrętki wciskane - szybkie i czyste elementy złączne do zastosowań z dwustronnym dostępem

PEM® Okrągłe nakrętki wciskane

Zbliżenie metalowej nakrętki samowciskającej PEM, okrągły typ, na białym tle.

Okrągłe nakrętki wciskane są odpowiednie do nierotujących połączeń śrubowych w cienkościennych elementach, które mogą być obciążane z obu stron. Wersje typu RMHB zostały specjalnie opracowane jako miniaturowe wersje do ograniczonej przestrzeni montażowej. W przeciwieństwie do nakrętek wciskanych, trzpień jest nitowany. Z tego powodu odległość od krawędzi jest mniej istotnym kryterium.

  • Materiały: stal ocynkowana, pasywacja bezbarwna
  • Rozmiary gwintów: M3, M4 i M5

Overlay
Zbliżenie metalowej nakrętki samowciskającej PEM, okrągły typ, na białym tle.

PEM® kołki wciskane

Kołek wciskany PEM® na białym tle.

Kołki wciskane do otworów przelotowych są równo zlicowane z powierzchnią po stronie głowicy po zamontowaniu. Nadają się do stosowania w materiałach metalowych, a w niektórych przypadkach nawet w panelach ze stali nierdzewnej. Ciężkie kołki wciskane z wystającymi głowicami oferują jeszcze lepszą odporność na skręcanie i wyciąganie. Specjalne kołki do stosowania w otworach ślepych umożliwiają ukryty montaż.

  • Dostępne w różnych materiałach, wzorach powierzchni, długościach i wariantach
  • Rozmiary gwintów od M2.5 do M10; również w gwincie grubym

Overlay
Kołek wciskany PEM® na białym tle.

PEM® Samozaciskowe Wysokowytrzymałe Sworznie


Kołek samogwintujący PEM® na białym tle.

Gwintowane kołki wciskane o wyjątkowo wysokiej odporności na moment obrotowy i wyciąganie.

  • Typy: HFH, HFHS, HFHD i HFHDS
  • Dostępne w różnych materiałach, długościach i wariantach

Overlay

Kołek samogwintujący PEM® na białym tle.

PEM® Studs (bez gwintu)

Zbliżenie na PEM self-clinching stud bez gwintu

Dodatkowo dostępne są trzpienie bezgwintowe do materiałów metalowych. Mogą być używane jako kołki pozycjonujące lub blokujące.

  • Dostępne w różnych materiałach, długościach i wariantach

Overlay
Zbliżenie na PEM self-clinching stud bez gwintu

PEM® Kołki dystansowe wciskane (typ zamknięty)

Zamknięty dystans PEM do osadzania na białym tle

Kołki dystansowe do otworów przelotowych są równo zlicowane z powierzchnią po stronie głowicy po instalacji. Nie jest wymagane dodatkowe kołnierzowanie ani spawanie. Nadają się do stosowania w materiałach metalowych, a w niektórych przypadkach nawet w panelach ze stali nierdzewnej. Ochrona przed obrotem jest zapewniona przez sześciokątną głowicę. Dostępne są specjalne kołki dystansowe do stosowania w otworach ślepych, które umożliwiają ukrytą instalację.

  • Dostępne w różnych materiałach, długościach i wariantach
  • Rozmiary gwintów M3, M4 i M5, a także miniaturowe rozmiary gwintów i różne opcje otworów przelotowych

Overlay
Zamknięty dystans PEM do osadzania na białym tle

PEM® Kołki dystansowe wciskane (typ otwarty)

Zbliżenie na element dystansowy wciskany PEM na białym tle

Kołki dystansowe do montażu na wcisk na równi z powierzchnią. Mogą być wciskane w okrągłe otwory, a sześciokątna głowica zapewnia ochronę przed obrotem.

  • Dostępne w różnych materiałach, długościach i wariantach
  • Rozmiary gwintów M3, M4 i M5, a także miniaturowe rozmiary gwintów i różne opcje otworów przelotowych

Overlay
Zbliżenie na element dystansowy wciskany PEM na białym tle
Wciskane elementy dystansowe – dostępne w różnych wersjach, zapewniają idealne połączenie.

PEM® Łożyska toczne

Zbliżenie na element złączny PEM z łożyskiem wałeczkowym, alternatywa dla konwencjonalnych półek ślizgowych o wysokim tarciu.

Łożyska toczne PEM® to łatwe w montażu, wstępnie zmontowane rolki. Stanowią przyjazną dla użytkownika alternatywę dla konwencjonalnych półek z wysokim tarciem. Eliminują również koszty drogich zespołów szyn ślizgowych, co czyni je wydajnym i opłacalnym rozwiązaniem.

  • Łatwy montaż i prosty design do zastosowania tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona
  • Podtrzymują obciążenia, jednocześnie prowadząc i pozycjonując komponenty
  • Eliminują potrzebę stosowania olejów smarujących i luźnych złączy, które są zwykle wymagane przy prowadnicach szuflad
  • Łożyska toczne do wciskania są łatwe do zamontowania w wstępnie wykrojonych lub wywierconych otworach w blachach o grubości nawet 1 mm

Overlay
Zbliżenie na element złączny PEM z łożyskiem wałeczkowym, alternatywa dla konwencjonalnych półek ślizgowych o wysokim tarciu.

PEM® PreTect™ wtyki maskujące gwinty


Wtyk maskujący gwint PEM® PreTect™ na białym tle.

Zaślepki maskujące gwinty dla lepszej ochrony gwintów podczas procesu malowania lub lakierowania proszkowego. Po użyciu zaślepki można łatwo usunąć przez użytkownika końcowego za pomocą drobnego narzędzia.

  • Dostępne dla standardowych nakrętek wciskanych w szerokim zakresie rozmiarów gwintów i materiałów
  • Odporne na temperatury do 250 ˚ C

Overlay

Wtyk maskujący gwint PEM® PreTect™ na białym tle.

PEM® Samozaciskowe Śruby Panelowe

Zbliżenie na metalową śrubę panelową PEM do osadzania.

Samozaciskowe śruby panelowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem są dostępne w wersji z obciążeniem sprężynowym lub bez. Oferują szeroki wybór różnych możliwości mocowania i zwalniania, różne powierzchnie podparcia oraz długości śrub.

  • Dostępne w różnych materiałach, długościach i wariantach
  • Rozmiary gwintów M3, M4, M5 i M6

Overlay
Zbliżenie na metalową śrubę panelową PEM do osadzania.

PEM® Spacer

Dwa kołki dystansowe PEM z zatrzaskowym wierzchem na białym tle

Te dystansy wciskane do montażu w otworach "kluczowych" mogą być używane w materiałach metalowych. Umożliwiają szybkie mocowanie i demontaż komponentów.

  • Materiały: stal nierdzewna
  • Dostępne w różnych długościach dystansowych

Overlay
Dwa kołki dystansowe PEM z zatrzaskowym wierzchem na białym tle

PEM® SMT Nakrętki

Nakrętka wciskana PEM i taśma z nakrętkami PEM SMT, zaprojektowane specjalnie do montażu na płytkach drukowanych.

Te nakrętki wciskane są taśmowane i zostały specjalnie zaprojektowane do montażu na płytkach drukowanych. Są dostępne z lub bez punktu klejącego. Nakrętki PEM® SMT są osadzane poprzez lutowanie zarówno w otworach przelotowych, jak i nieprzelotowych. Ta metoda eliminuje ryzyko uszkodzenia płytki drukowanej.

  • Materiał: Stal cynowana
  • Rozmiary gwintów: M2, M2.5, M3, M4, M5

Overlay
Nakrętka wciskana PEM i taśma z nakrętkami PEM SMT, zaprojektowane specjalnie do montażu na płytkach drukowanych.

PEM® SMT Spacers

Dystans PEM i pasek dystansów PEM SMT z taśmą, zaprojektowane do montażu na płytkach drukowanych, na białym tle.

Te dystanse są taśmowane i zostały specjalnie zaprojektowane do montażu na płytkach drukowanych. Podobnie jak nakrętki SMT, są dostępne z lub bez punktu klejącego i są montowane przez lutowanie zarówno w otworach przelotowych, jak i nieprzelotowych. W tym procesie nie ma ryzyka uszkodzenia płytki drukowanej.

  • Materiał: Stal cynowana
  • Rozmiary gwintów i projekty: M3 i otwory przelotowe 3,6 do 4,2

Overlay
Dystans PEM i pasek dystansów PEM SMT z taśmą, zaprojektowane do montażu na płytkach drukowanych, na białym tle.
Ikona elementów złącznych wciskanych, przedstawiająca kołek wciskany i nakrętkę wciskaną

Mikro elementy złączne wciskane

Masz do czynienia z bardzo kompaktowymi aplikacjami? Odkryj miniaturowe elementy złączne microPEM®.

Odkryj microPEM®

Pobierz więcej informacji

Miniatura katalogu PEM

Katalog elementów złącznych PEM®

Znajdziesz tu informacje produktowe i szczegóły techniczne dotyczące elementów złącznych wciskanych PEM®.

4.1 MB | pdf