Elementy złączne wciskane - dowiedz się więcej

Obejrzyj wideo, aby uzyskać więcej informacji o specyfice technologii wciskania.
Rozwiązania produktowe
Elementy złączne wciskane tworzą trwałe i wytrzymałe złącza. Do ich zalet należy nie tylko wysoka obciążalność, nawet w przypadku cienkich blach, ale także brak konieczności specjalnego przygotowywania otworu czy korekty gwintu.

Elementy złączne wciskane to bezpieczne, solidne rozwiązanie montażowe odpowiednie dla różnych metali i blach o dowolnych grubościach. Oto jak działa:
Element złączny jest wciskany w montowany komponent, przemieszczając materiał wokół otworu montażowego. Powoduje to zimne płynięcie materiału do specjalnie zaprojektowanego pierścieniowego wgłębienia w trzpieniu lub pilocie elementu złącznego. Ząbkowany pierścień wciskający lub specjalny kształt głowicy zapobiega obracaniu się elementu złącznego po instalacji.
Elementy złączne wciskane do płytek drukowanych wcinają się lub przecinają materiał, tworząc dopasowanie typu interferencyjnego. W obu przypadkach rezultatem jest trwałe połączenie, które eliminuje potrzebę stosowania luźnych części, takich jak nakrętki i podkładki.

Obejrzyj wideo, aby uzyskać więcej informacji o specyfice technologii wciskania.
Elementy złączne wciskane zapewniają mocne punkty montażowe o wysokiej odporności na wypychanie i odkręcanie. Jest to technologia czystsza niż tradycyjne metody, jak na przykład zgrzewanie punktowe, a wszystko to bez uszkadzania czy wybrzuszania paneli. Ponadto, łatwy proces montażu pozwala zaoszczędzić koszty i skrócić czas montażu.
Elementy złączne wciskane nadają się do montażu w szerokiej gamie materiałów i są z powodzeniem stosowane w różnych branżach, jak: przemysł lotniczy, motoryzacyjny, elektroniczny, montaż obudów, inżynieria mechaniczna, a także zastosowania medyczne i naukowe.
Podstawowe typy produktów w naszym szerokim portfolio technologii wciskania to:
Dostarczamy również elementy wciskane renomowanych marek.

Prasy hydrauliczne
Systemy automatycznego montażu elementów złącznych wciskanych. Precyzyjne i niezawodne.

Elementy złączne samozaciskowe
Mikro elementy złączne PEM® są idealne do kompaktowych zastosowań elektronicznych, takich jak komputery i laptopy, tablety, urządzenia noszone typu smartwatche i opaski, smartfony, słuchawki, itp.

Elementy złączne wciskane
Pionier technologii wciskania. Oferuje wszystkie rodzaje elementów złącznych wciskanych, takie jak nakrętki, śruby czy kołki dystansowe.

Technologia wciskania
Poznaj nasze niezawodne prasy montażowe i automatyczne systemy podawania do elementów złącznych wciskanych.
Produkty wymienione tutaj mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W przypadku pytań, prosimy skontaktować się z nami.
eShop
Przejrzyj nasz szeroki asortyment elementów złącznych wciskanych i znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojego wyzwania montażowego.
Kategorie produktowe
Przegląd naszych kategorii produktowych oraz partnerów brandowych, od rozwiązań dostępowych po technologie zgrzewania.
O nas
Dowiedz się, jak ułatwiamy naszym Klientom opracowywanie lepszych, szybszych i bardziej efektywnych rozwiązań.