Zdaniem Eksperta

Kobieca perspektywa w biznesie
Małgorzata Sitarz-Duliasz

O tym, co wyjątkowego kobiety wnoszą do świata biznesu i jak radzą sobie z pokutującymi stereotypami kulturowymi, rozmawiamy z Małgorzatą Sitarz-Duliasz, Dyrektorką ds. Finansów i Administracji w Bossard Poland.

Przeczytaj wywiad >>

4 wskazówki dotyczące projektowania produktu od Inżyniera Aplikacji Bossard
Projektowanie połączeń śrubowych w produkcie

Zespół Inżynierów Aplikacji Bossard codziennie pomaga naszym Klientom rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy dotyczące połączeń mechanicznych w kontekście projektowania i rozwoju produktu. Oto cztery wskazówki, które warto wziąć pod uwagę projektując złącza.

Czytaj dalej >>

Zabezpieczanie antykorozyjne elementów złącznych – przegląd stosowanych technologii
Element poddany szerardyzacji

Roman Wolicki 
Engineering & Quality Specialist, Bossard Poland

Odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne powinno być dobrane przede wszystkim do warunków, w jakich będzie pracowało złącze. Dobierając je warto być na bieżąco z nowymi technologiami, gdyż wraz z ich rozwojem powłoki antykorozyjne zyskują nowe dodatkowe funkcje.

Czytaj dalej >>

Nity strukturalne – złącze idealne
Nity strukturalne

Kamil Pacocha
Engineering Manager, Bossard Poland

Niezawodne i trwałe nity strukturalne dzielnie znoszą „tortury” ciężkich konstrukcji: duże obciążenia, wibracje, rozciąganie czy ścinanie. Dlatego warto im zaufać wszędzie tam, gdzie chodzi o ludzkie bezpieczeństwo.

Czytaj dalej >>

Optymalizacja procesów montażu czyli jak wykorzystać ukryty potencjał elementów złącznych?
Bossard Expert Teardown

Wywiad z Mileną Gregorczyk
Dyrektor Generalną Bossard Poland 

Części typu C, w tym elementy złączne, choć nie stanowią największego wolumenu kosztów produkcji, są ilościowo bardzo rozległą grupą komponentów, biorącą udział w licznych procesach. Mają więc ogromny potencjał optymalizacji.

Czytaj dalej >>

Inteligentne łączenie lekkich materiałów.
Gregor Eckhard, dyrektor spółki MM MultiMaterial-Welding GmbH

Rozmowa z Gregorem Eckhardem
Dyrektorem Zarządzającym spółki MM MultiMaterial-Welding GmbH

Każdy, kto zobaczy technologię MM-Welding® na własne oczy, szybko rozpoznaje jej olbrzymi potencjał, zarówno pod kątem oszczędności czasu i pieniędzy, jak i większej swobody w zakresie projektowania i konstrukcji technicznej.

Czytaj dalej >>

Śruba czy wkręt? Oto jest pytanie!
Śruba bez łba

Roman Wolicki 
Engineering And Quality Specialist, Bossard Poland

Wydawać by się mogło, że pytanie jest banalne, a różnica pomiędzy śrubą a wkrętem powszechnie znana. Jeżeli jednak głębiej się nad tym zastanowić, nie jest to już tak oczywiste.

Czytaj dalej >>

ABC mechanicznego zabezpieczania połączeń śrubowych
Nakrętki zabezpieczające

Roman Wolicki
Engineering And Quality Specialist, Bossard Poland

Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest trwałość mechanicznego połączenia gwintowego.

Czytaj dalej >>

Roboty przemysłowe – przyszłość inteligentnych fabryk
Roboty przemysłowe

Kamil Pacocha
Inżynier Aplikacji w Bossard Poland

Czy inteligentne maszyny już wkrótce będą wyręczać nas w nużących domowych czynnościach, jak prasowanie, obieranie ziemniaków czy opróżnianie zmywarki? Dziś jest to realna rzeczywistość, a jej upowszechnienie to tylko kwestia czasu. Jednak to roboty przemysłowe wprowadzą nas w erę powszechnej automatyzacji.

Czytaj dalej >>

Łączenie ma znaczenie czyli dlaczego warto wziąć pod lupę elementy złączne?
Bossard Elementy złączne

Kamil Pacocha
Inżynier Aplikacji w Bossard Poland

W procesie projektowania produktu oraz planowania logistyki jego produkcji często po macoszemu traktujemy kwestię połączeń śrubowych. Tymczasem technologia połączeń to integralna część całego procesu projektowania i produkcji, która ma ogromny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo naszego produktu, a także koszty i czas jego wytwarzania.

Czytaj dalej >>

Dynamiczny wzrost rynku stali nierdzewnych – wywiad z Mileną Gregorczyk, General Manager Bossard Poland
Milena Gregorczyk General Manager Bossard Poland

Miniony rok w sektorze stali nierdzewnych z pewnością można zaliczyć do udanych. Rynek ten rozwijał się w Polsce bardzo dynamicznie, wyróżniając się zresztą pod tym względem na tle Europy. Skorzystała na tym w naturalny sposób branża elementów złącznych, a przynajmniej tak to wygląda z naszej perspektywy. W 2017 roku w Bossard Poland odnotowaliśmy 20% wzrost sprzedaży, również w segmencie produktów do wyrobów ze stali nierdzewnej.

Czytaj dalej >>