Vingmuttrar är en vanlig typ av fästelement som används i en mängd olika produkter och konstruktioner. Vingmuttrar, som även kallas flöjmuttrar, är muttrar med två vingar som används för att fästa muttern. Den stora fördelen med en vingmutter är att den är lätt att montera och snabbt kan lossas med fingerkraft när det behövs.
Vingmuttrar finns i flera olika utföranden, varav två populära modeller är en vingmutter enligt DIN 315 med avrundade vingar och den ”amerikanska modellen” med rektangulära vingar.
Köp vingmuttrar i Bossards e-shop
Vad är en vingmutter?
En vingmutter, som även kallas ”flöjmutter”, är en mutter med två ”vingar” som används för att dra åt och lossa muttern. Vingmuttern monteras på en motsvarande gänga på en bult eller skruv och ger en förbindning som är lätt att lossa och justera efter behov.
Vingmuttern dras åt och lossas, som sagt, med fingerkraft, så du behöver inte använda verktyg när du monterar den. Av samma anledning kan vingmuttrar inte heller användas när exakta vridmoment krävs.
Vingmuttrar finns i flera olika material med olika egenskaper och olika optimala användningsområden. Hos Bossard hittar du vingmuttrar i stål, rostfritt stål, polyamid och mässing med gängstorlekar från M3 till M24.
Vad används vingmuttrar till?
Vingmuttrar används i stor utsträckning i många produkter och sammanhang. Vingmuttrar väljs vanligtvis för sammanfogningar där det är en fördel att snabbt och enkelt kunna lossa och dra åt muttern, och de är bland annat mycket vanliga inom möbelindustrin.
Vingmuttrar används dessutom till delar som ska kunna justeras i höjd, längd eller vinkel, bland annat till:
- Beslag, t.ex. för att fästa en del vid en bordskant eller en stång/påle
- Rörklämmor till tältstänger
- Trumset, där man ska kunna justera höjden och vinkeln på trummorna
- Lampskärmar för justering av vinkeln på skärmen/ljusinsläppet.
Beroende på material och kvalitet kan vingmuttrar användas till produkter för inomhus- eller utomhusbruk, samt till produkter där muttern ska vara dekorativ, elektriskt ledande, icke-elektriskt ledande m.m. Du kan läsa mer om användningen av de olika typerna av vingmuttrar nedan.
Vingmutter DIN 315
En vingmutter DIN 315 är en standardvingmutter med metrisk gänga och vingar med avrundad topp. ”DIN” är en tysk standard. Standarden beskriver vingmuttrarnas utformning och mått. DIN 315 motsvarar standarderna ČSN 021665 och UNI 5448.
DIN 315 finns hos Bossard i gjutgods/stål med zinkbeläggning, men det finns även vingmuttrar som motsvarar standarden i andra material (märkta med ~DIN 315).
Vingmuttrar enligt DIN 315 med rundade vingar anses av många vara mer dekorativa än vingmuttrar med rektangulära vingar, varför de ofta väljs när vingmuttern sitter synligt på produkten.
Vingmutter – ”amerikansk modell”
Vingmuttrar med rektangulära vingar kallas ofta för en ”amerikansk modell”.Denna typ av vingmutter skiljer sig rent funktionellt inte väsentligt från en vingmutter med rundade vingar, men har ett annat utseende.
Rostfri vingmutter
Rostfria vingmuttrar är muttrar med korrosionshämmande egenskaper. Skruvar, bultar och muttrar tillverkas oftast av stål, som är ett järnhaltigt material. Järn är särskilt känsligt för vind, väder och vatten, vilket gör att det rostar och bryts ned. För att förhindra detta tillsätter man vissa grundämnen till stålet, t.ex. krom, nickel och molybden, som ökar korrosionsbeständigheten.
Rostfria vingmuttrar – A2
Rostfria vingmuttrar med beteckningen A2 har god hållbarhet och goda korrosionshämmande egenskaper. A2-vingmuttrar kan därför användas utomhus och i sammanhang där de kommer i kontakt med vätska.
Rostfria vingmuttrar – A4
Rostfria vingmuttrar med beteckningen A4 är ännu mer korrosionsbeständiga än vingmuttrar av typen A2. Denna typ av vingmuttrar kan även användas i särskilt aggressiva miljöer, t.ex. nära havsvatten, där A2-muttrar inte bör användas. A4-vingmuttrar är dessutom syrabeständiga och kan användas i syrahaltiga träslag och i andra sammanhang där de kommer i kontakt med syra.
Man bör vara medveten om att inga vingmuttrar i själva verket är rostfria. Allt stål kommer med tiden att rosta och brytas ned, men rostfritt stål rostar betydligt långsammare än vanligt stål.
Vingmuttrar i mässing
Hos Bossard hittar du vingmuttrar i mässing och förnicklad mässing i vårt standardsortiment. Mässing är en legering av koppar och zink som är lätt att forma och har hög hållbarhet.Vingmuttrar i mässing väljs ofta på grund av sitt utseende. De har en elegant, gyllene lyster och är mycket dekorativa. Mässing får dock patina med tiden, och om man vill motverka detta kan man förnickla mässingsmuttern. Forniklade mässingsmuttrar ändrar inte färg med tiden i samma utsträckning som mässingsmuttrar utan ytbehandling.
Fästelement i mässing väljs ofta också för sin goda elektriska ledningsförmåga. Mässingsmuttrarnas ledningsförmåga gör dem lämpliga för elektriska anslutningar.
Slutligen är mässing ett icke-järnhaltigt metall. Därför är mässingsmuttrar mycket korrosionsbeständiga och de rostar inte alls lika snabbt som muttrar av stål.
Vingmuttrar av polyamid
Hos Bossard hittar du vingmuttrar av polyamid i vårt standardsortiment. Polyamid är ett syntetiskt material, i vardagligt tal kallat nylon, som är mycket slitstarkt och har hög draghållfasthet. Det används som fästelement i många olika former, bland annat skruvar, bultar och muttrar.
Vingmuttrar av polyamid är lätta och inte elektriskt ledande. De används vanligtvis tillsammans med en bult eller skruv av polyamid och särskilt i sammanhang där deras elektriska isoleringsförmåga är en fördel.
Polyamid mjuknar dock vid temperaturer över 120 grader Celsius, vilket gör att de inte är lämpliga för produkter som blir mycket varma eller som befinner sig i mycket varma miljöer.
Vilka bultar och mutter ska du välja?
Vilka bultar, skruvar eller mutter är bäst lämpade för din produkt? För att kunna svara på det måste man först besvara en rad frågor:
Hur lång är produktens livslängd? Hur tung får produkten vara? Ska förbandet kunna tåla varierande belastningar? Ska fästelementen kunna tåla väder och vind?
Om du är osäker på vilket skruv, mutter eller bultar du ska välja kan du få hjälp av Bossards fästelementsexperter. Med vår rådgivningstjänst ”Expert Design” kan du få råd och vägledning från våra ingenjörer redan i konstruktionsfasen.
Relaterade ämnen
Vem är vi?
Bossard Sweden AB
Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.
Läs mer här