เทคโนโลยีการยึดติด

ริเวทนัทแบบบลายด์: วิธีการทำงาน ข้อดี และการเลือกใช้ที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ

ริเวทนัทแบบบลายด์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเทคโนโลยีการยึดติดสมัยใหม่ เรียนรู้วิธีการทำงาน เมื่อใดที่ใช้งาน มีรูปแบบใดบ้าง และสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกและติดตั้ง

กลุ่มของหมุดย้ำตาบอดชนิดและขนาดต่างๆ บนพื้นหลังสีขาว

หมุดย้ำเกลียวคืออะไร?

หมุดย้ำเกลียวเป็นชิ้นส่วนยึดที่ช่วยให้สามารถสร้างเกลียวที่รับน้ำหนักได้ในชิ้นส่วนที่มีผนังบาง – เช่น แผ่นโลหะ โปรไฟล์ หรือตัวเรือน ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือ: สามารถติดตั้งจากด้านเดียว (แบบบอด) ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านหลังของชิ้นส่วน

การใช้งานทั่วไปประกอบด้วย:

  • แผ่นโลหะบางที่ไม่มีความลึกของเกลียวเพียงพอ
  • โปรไฟล์กลวงหรือตัวเรือนแบบปิด
  • การใช้งานที่ต้องการการขันสกรูในภายหลัง

หลังจากการติดตั้ง จะมีเกลียวที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถใส่หรือถอดสกรูได้ตลอดเวลา

ชายสวมแว่นตาใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินกำลังตรวจสอบนัตรีเวทในคลังสินค้าทันสมัยที่มีชั้นวางของอยู่ด้านหลัง

ทำไมต้องใช้ Blind Rivet Nuts?

ในการใช้งานหลายประเภท การใช้สลักเกลียวและน็อตแบบทั่วไปหรือการต๊าปเกลียวอาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Blind rivet nuts ช่วยแก้ปัญหาหลายประการพร้อมกัน:

การเข้าถึงได้จากด้านเดียว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโปรไฟล์กลวงหรือโครงสร้างปิด สามารถเข้าถึงได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น Blind rivet nuts สามารถติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์จากด้านหน้า

เหมาะสำหรับวัสดุบาง

เมื่อความหนาของวัสดุไม่เพียงพอสำหรับการต๊าปเกลียว rivet nut จะสร้างเกลียวรองที่มั่นคง นอกจากนี้ยังมีโซลูชันพิเศษสำหรับวัสดุที่มีรูพรุนและพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนเพื่อปกป้องวัสดุฐาน

ความน่าเชื่อถือของกระบวนการสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับนัตแบบขันเข้า เชื่อม หรือกดเข้า กระบวนการติดตั้งจะง่ายกว่า ทำซ้ำได้ และมักจะคุ้มค่ากว่า

การเชื่อมต่อถาวรที่ไม่สามารถถอดออกได้

ผ่านการล็อคด้วยรูปทรงหรือการเสียรูปของหมุดย้ำเกลียว จะเกิดการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและถาวรซึ่งไม่หลวมแม้จะมีแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน

การผสมผสานวัสดุหลายชนิด

ต่างจากการเชื่อม หมุดย้ำเกลียวสามารถใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงการจับคู่วัสดุ

ความยืดหยุ่นในการประกอบและการบริการ

หมุดย้ำเกลียวมีให้เลือกหลายแบบและหลายวัสดุ นัตที่มีช่วงการยึดกว้างให้ความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ได้กับการใช้งานต่างๆ ที่มีความหนาของวัสดุแตกต่างกัน

การติดตั้งนัตรีเวทแบบบลายด์

PS | Blog | Blind Rivet Nuts | Installation Process

ต้องได้รับความยินยอมจาก YouTube

วิดีโอนี้โฮสต์โดย YouTube และต้องการให้ยอมรับคุกกี้การตลาด กรุณายอมรับคุกกี้การตลาดเพื่อดูเนื้อหา

กระบวนการติดตั้งทำงานอย่างไร

กระบวนการติดตั้งหมุดย้ำเกลียวมีความเรียบง่ายทางเทคนิค แต่ต้องการความแม่นยำ:

  1. การเตรียมรูนำร่อง: รูจะถูกเจาะหรือตัดด้วยเลเซอร์และต้องอยู่ในค่าเผื่อที่กำหนดไว้
  2. การขันเครื่องมือติดตั้ง: เครื่องมือติดตั้งจะเข้ากับเกลียวภายในของหมุดย้ำเกลียว
  3. การดึงนัตเข้า: นัตจะถูกดึงตามแนวแกน ในกระบวนการนี้ ก้านจะเสียรูปและสร้างส่วนนูนที่ด้านหลัง
  4. การล็อคด้วยรูปทรงในวัสดุฐาน: ส่วนนูนจะหนีบวัสดุระหว่างหัวและส่วนที่ขยาย – เกลียวจะถูกยึดและรับน้ำหนักได้

เครื่องมือติดตั้งสมัยใหม่ทำงานด้วยการควบคุมแรงหรือการเคลื่อนที่ เพื่อลดการเสียรูปของวัสดุและรับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอ

ประเภทต่างๆ ของริเวทนัทแบบตาบอด รวมถึงริเวทนัทแบบตาบอดปลายเปิดและปลายปิด นัทที่มีเพลาหกเหลี่ยม เพลากลม และเพลาลายฟันเลื่อย บนพื้นหลังสีขาว

มีสลักเกลียวรูดแบบตาบอดประเภทใดบ้าง?

การเลือกสลักเกลียวรูดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก คุณสมบัติที่สำคัญในการแยกแยะคือ:

รูปทรงของลำตัว

  • ลำตัวกลม: เหมาะสำหรับการถอดประกอบครั้งเดียวหรือไม่บ่อยนัก
  • ลำตัวกลมมีร่อง: ร่องบนพื้นผิวด้านนอกช่วยให้ยึดเกาะวัสดุฐานได้แน่นขึ้นในระหว่างการอัด ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานการหมุน
  • ลำตัวหกเหลี่ยม: ให้การเชื่อมต่อแบบสอดรูปเพิ่มเติม จึงมีความต้านทานการหมุนสูงขึ้น เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสกรูที่ใช้บ่อย

แถวของนัตรีเวทตาบอดที่มีช่วงการยึดต่างกันติดตั้งเรียงกัน แสดงให้เห็นความแข็งแรงที่แตกต่างกันของการเชื่อมต่อ

รูปทรงหัว

  • หัวแบน / หัวแฟลนจ์: ความแข็งแรงต่อแรงเฉือนสูงกว่า ทนทาน
  • หัวจม: พื้นผิวเรียบเมื่อมีพื้นที่การติดตั้งจำกัด

ช่วงการยึดจับ

ริเวทนัทแบบบลายด์ได้รับการออกแบบสำหรับช่วงความหนาของวัสดุที่เฉพาะเจาะจง (เช่น 0.5–3 มม. หรือ 3–6 มม.) ความยาวที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเชื่อมต่อที่มั่นคง

วัสดุ

  • สเตนเลสสตีล (เช่น A2, A4) สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนสูง
  • เหล็กเคลือบผิว (เช่น สังกะสี-นิกเกิล) สำหรับโซลูชันที่คุ้มค่า
  • อะลูมิเนียม สำหรับการใช้งานในโครงสร้างน้ำหนักเบาพิเศษ

ภาพสัญลักษณ์ของริเวตนัทแบบบลายด์และริเวตบลายด์สองตัวในเส้นสีดำและสีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีริเวต

ซื้อ Blind Rivet Nuts

ค้นพบการเลือกสรรริเวทนัทแบบไบลนด์ที่หลากหลายของเราในวัสดุและการออกแบบต่างๆ และซื้อได้โดยตรงทางออนไลน์

ไปที่ eShop

ความสามารถในการรับน้ำหนักและความแข็งแรง

หมุดย้ำเกลียวมักได้รับการออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อสกรูของระดับความแข็งแรง 8.8 สำหรับความต้องการที่สูงกว่า (เช่น 10.9 หรือ 12.9) จะใช้การออกแบบพิเศษที่มีความยาวการเกี่ยวเกลียวมากขึ้นและรูปทรงที่ปรับแล้ว

สำคัญ: ไม่มีมาตรฐาน DIN หรือ ISO ที่เป็นเอกภาพ สำหรับหมุดย้ำเกลียว ขั้นตอนการทดสอบและค่าลักษณะเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต

ปลอกเกลียวตัวเมียแบบตัน Tubtara ชนิดต่างๆ พร้อมการปิดผนึกใต้หัว

การปิดผนึก: Blind Rivet Nuts สำหรับการใช้งานที่มีการป้องกัน IP

สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือเปียก – เช่น ตู้อิเล็กทรอนิกส์ – มี blind rivet nuts แบบปิดผนึก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะดังนี้:

  • ฐานที่ปิดสนิท
  • การเคลือบใต้หัวแบบบูรณาการ
  • กระบวนการติดตั้งที่กำหนดไว้

สิ่งนี้ช่วยให้สามารถป้องกันได้ถึงระดับ IP67 หรือ IP68 โดยมีเงื่อนไขว่ารูนำร่องต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและติดตั้งนัตอย่างเหมาะสม

การใช้งานทั่วไป

หมุดย้ำเกลียวถูกใช้ในปัจจุบันในหลายอุตสาหกรรม รวมถึง:

  • ยานยนต์
  • เทคโนโลยีรถไฟและการขนส่ง
  • วิศวกรรมเครื่องจักรและโรงงาน
  • การสร้างตัวเรือนและอิเล็กทรอนิกส์
  • การใช้งานด้านการต่อสายดินและการติดต่อ

แม้แต่โซลูชันที่ปรับแต่งเอง เช่น ที่มีข้อต่อท่อ จุดต่อกราวด์ หรือเกลียวพิเศษ ก็สามารถผลิตได้แม้ในปริมาณน้อย

Servee Paes, Global Category Manager Rivet Technology

สรุป: การใช้หมุดย้ำเกลียวอย่างถูกต้องคุ้มค่า

หมุดย้ำเกลียวเป็นชิ้นส่วนยึดประสิทธิภาพสูง ที่เมื่อออกแบบอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มีการเชื่อมต่อสกรูที่เชื่อถือได้ ทนทาน และเป็นมิตรกับการบริการ กุญแจสู่ความสำเร็จคือ:

  • รูปทรงที่เหมาะสม
  • วัสดุที่เหมาะสม
  • กระบวนการติดตั้งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
  • เครื่องมือติดตั้งที่เหมาะสมและการควบคุมกระบวนการ

ผู้ที่พิจารณาหมุดย้ำเกลียวอย่างรอบด้าน – ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการประกอบ – จะได้รับประโยชน์จากคุณภาพสูง อัตราข้อผิดพลาดต่ำ และกระบวนการที่ประหยัด

ตัวยึดแบบรีเวทนัทที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้การสนับสนุนคุณในการค้นหาโซลูชันที่เหมาะสม ส่งข้อความถึงเราได้เลย

ชายและหญิงถือหมุดยึดขนาดใหญ่ กำลังดูและพูดคุยกัน

ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * จำเป็นต้องกรอก

อ่านเพิ่มเติม