ชุบสังกะสีด้วยการเคลือบสีฟ้า/เหลือง/ชั้นหนา ปราศจาก Cr(VI)

ระบบการเคลือบด้วยไฟฟ้า, ISO 4042
ในกระบวนการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ไอออนของสังกะสีจะถูกสะสมจากอิเล็กโทรไลต์เมื่อมีการใช้แรงดันไฟฟ้า ซึ่งจะสร้างชั้นเคลือบบาง ๆ ของสังกะสีบนพื้นผิว
การบำบัดหลังการชุบ: การทำให้เฉื่อยเป็นกระบวนการที่ทำให้พื้นผิวโลหะมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนมากขึ้นโดยการสร้างชั้นป้องกันที่ไม่ใช่โลหะที่เรียกว่าชั้นแปลง กระบวนการทำให้เฉื่อยต่าง ๆ เช่น การทำให้เฉื่อยแบบสีฟ้า, ชั้นหนา, สีดำ หรือสีเหลือง ฯลฯ แตกต่างกันในแง่ของการป้องกันการกัดกร่อน, ลักษณะ, การระบายสี และความหนาของชั้นการทำให้เฉื่อย
การลดความเสี่ยงของการเปราะบางจากไฮโดรเจน: การอบความร้อนหลังการชุบช่วยลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของชิ้นส่วน อย่างไรก็ตาม หากเป้าหมายของคุณคือการกำจัด การเปราะบางจากไฮโดรเจน อย่างสมบูรณ์ ควรพิจารณากระบวนการเคลือบอื่น ๆ (ดูด้านล่าง)
ชุบสังกะสีเชิงกลด้วยการเคลือบสีฟ้า/เหลือง/ชั้นหนา ปราศจาก Cr(VI)

การเคลือบสังกะสีด้วยวิธีการทางกล, ISO 12683
วิธีการชุบสังกะสีด้วยกลไกถูกใช้เพื่อป้องกันการเปราะของไฮโดรเจนในตัวยึดเหล็กที่มีความแข็งแรง / ความแข็งสูง ชิ้นส่วนที่จะเคลือบจะถูกโหลดในถังพร้อมกับสารเคมีเฉพาะ, ลูกปัดแก้ว, และผงสังกะสี จากนั้นจะถูกหมุน ในระหว่างการหมุน ลูกปัดแก้วจะเคาะผงสังกะสีลงบนชิ้นส่วน
โดยทั่วไป วิธีนี้เหมาะสำหรับตัวยึดที่มีรูปทรงเรียบง่าย ซึ่งช่วยให้การเคลือบสังกะสีบนทุกพื้นผิว
การบำบัดหลังการชุบ: การบำบัดหลังการชุบด้วยกลไกมีความคล้ายคลึงกับที่ใช้ในการชุบด้วยไฟฟ้า
เคลือบสังกะสีเกล็ด ปราศจาก Cr(VI)

ระบบเคลือบสังกะสีแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, ISO 10683
การเคลือบสังกะสีแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นการเคลือบที่ป้องกันการเปราะของไฮโดรเจนในเหล็กที่มีความแข็งแรง/ความแข็งสูง การเคลือบเหล่านี้มักประกอบด้วยส่วนผสมของเกล็ดสังกะสีและอะลูมิเนียมในสารยึดเกาะ การเคลือบถูกนำไปใช้ในรูปของเหลวในลักษณะเดียวกับสีทั่วไป โดยทั่วไปใช้กระบวนการจุ่ม จากนั้นจะถูกปั่นและอบ
การเคลือบสังกะสีมีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม การเคลือบชนิดนี้ไม่แนะนำสำหรับชิ้นส่วนที่มีเกลียว ≤M5 และสำหรับตัวยึดที่มีไดรฟ์ภายในขนาดเล็ก
การเคลือบชั้นบนเพิ่มเติม: เพื่อเพิ่มการป้องกันการกัดกร่อนเพิ่มเติม สามารถใช้การเคลือบชั้นบนที่เป็นอนินทรีย์หรืออินทรีย์ได้ การเคลือบชั้นบนเหล่านี้ให้ลักษณะที่สม่ำเสมอมากขึ้นนอกเหนือจากการป้องกันการกัดกร่อนที่สูงขึ้น
การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

การเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, ISO 10684
การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนทำโดยการจุ่มชิ้นส่วนลงในสังกะสีหลอมเหลวที่อุณหภูมิมากกว่า 530 °C ทันทีหลังจากการจุ่ม จะใช้กระบวนการเหวี่ยงเพื่อกำจัดสังกะสีส่วนเกินออก ลดความหนาของชั้นสังกะสีให้เหลือประมาณ 40–60 µm
การป้องกันการกัดกร่อนจากการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าเนื่องจากความหนาของการเคลือบที่มากกว่า อย่างไรก็ตาม ความหนาของชั้นสังกะสีที่เกิดขึ้นต้องการขนาดเกลียว / ความคลาดเคลื่อนพิเศษ และสามารถทำได้เฉพาะขนาดเกลียวตั้งแต่ M8 ขึ้นไปเท่านั้น