描述
產品特點
- 適用規格: Avbolt® 1/4"和5/16"; Avbolt® Eco 5/16"; Avseal® II 11 mm和12 mm; Avseal LP 13 mm, 14 mm和16 mm; Monobolt® 3/8"; Neobolt® 5/16"; Neobolt® XT 3/8". 支援系綷: Avtainer®, HEMLOK®和INTERLOK®
- 重量: 4,7kg, 不含電池和槍嘴組
- 尺寸(長 x 寬 x 高):361 x 86 x 284 mm
- 拉力:35 kN
- 工具行程: 40mm
- 每次充電可鉚接數量: 4,0 Ah – 320支 / 5,0 Ah – 440支
- 循環時間: 3,8秒
- 採用 DEWALT 高耐久無刷馬達
- 充電式鎖緊螺栓安裝工具, 提供卓越安裝能力, 提升生產效率並有效降低安裝成本
- 易於操作: 無需工具即可拆卸與組裝鐵砧及槍嘴外殼, 電池快速滑入安裝, 按鍵式設計, 方便將電池自工具上取下, 人體工學軟質握把, 提升操作舒適度, 低操作力單扳機系統, 使用更省力
- 直覺式操作介面: 透過切換開關即可選擇"行程控制"或"拉力控制"模式. 利用2個旋轉式開關, 可依需求將拉力或行程設定值調整於00-99範圍內
- 一機多用: 可相容AV®5, 7287和73200工具系列之槍嘴組件
- 具備關鍵功能並採用簡化設計, 滿足現場作業需求
- 可取代需使用發電機, 液壓幫浦單元及長油管的液壓工具系統, 採用手持式電池解決方案, 更靈活便利
- 改善在狹窄空間中的作業便利性
- 輕量化人體工學設計, 提升產能並減輕操作負擔
- 結合DEWALT長效鋰離子電池與業界最快的充電效率, 降低突發停機風險
- 簡化基礎設施配置, 有效降低平準化能源成本 (Levelized Cost of Energy)
- 與Avdel®緊固件搭配使用, 可提供長久且耐振動的結構性組裝
產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.stanleyengineeredfastening.com
安全說明
聯合國危險貨物編號
UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)
運輸與儲存
正確處理, 運輸與使用電池供電產品, 必須了解相關適用的法律規定.
有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項
請特別注意產品包裝上提供的安全警示, 及操作手冊/安全資料表中的指示.
運輸一般依照 ADR 3.3, 並符合特別條款 188 的要求. 相關處理方式詳載於交貨文件中.
供貨範圍
1台電池供電工具
2顆DEWALT 鋰離子電池 DCB183‑XJ 18 V / 2.0 Ah (2 × 36 Wh)
1台DEWALT充電器 DCB1104‑QW, 用於18 V鋰離子電池, 230 V
1個集屑瓶
1本操作手冊
1條織布背帶
1條肩背帶
1支調整用螺絲起子
1個塑膠工具箱