STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-Werkzeug für Schliessringbolzen

BN 56362
Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-Werkzeug für Schliessringbolzen
  1. Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-Werkzeug für Schliessringbolzen
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-Werkzeug für Schliessringbolzen
Overlay

1

/2
Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-Werkzeug für Schliessringbolzen
  • Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-Werkzeug für Schliessringbolzen
  • Technische Zeichnung mit Maßen von STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-Werkzeug für Schliessringbolzen

STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-Werkzeug für Schliessringbolzen

BN 56362
Werkstoff
Mehrere Materialien
Produktlinie
LB45PT-70-QW5492
Marke
STANLEY® Assembly Technologies
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Arbeitsbereich: 12 mm NeoBolt® XT (Setzkopf BN56366, 65120-00094 ist separat zu bestellen)
  • Gewicht: 6,5 kg ohne Akku
  • Zugkraft 70 kN
  • Werkzeug Hub: 45 mm
  • Schliessringbolzen pro Minute: 15
  • Schliessringbolzen pro Ladung: bis zu 300 (12 mm NeoBolt® XT)
  • Bürstenloser Motor
  • Erhöht die Mobilität im Einsatz – ganz ohne Kabel und Kompressoren
  • Verbessert den Zugang zu engeren Räumen
  • Mehr Leistung, weniger Belastung dank durchdachtem Design und geringem Gewicht
  • Verhindert ungeplante Ausfallzeiten und kombiniert die Vorteile des langlebigen DEWALT FlexVolt Lithium-Ionen-Akkus mit der schnellsten Ladezeit der Branche
  • Verringert die Komplexität der Infrastruktur und senkt die LCOE (Levelized Cost of Energy)
  • Bietet eine dauerhafte und vibrationsbeständige Montage in Verbindung mit Avdel® NeoBolt® Schliessringbolzen
  • Mit angebrachter Versandkappe kann der FlexVolt Akku gemäss geltenden Transportvorschriften als Akku unter 100 Wh behandelt werden

Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.stanleyengineeredfastening.com

Zusätzliche Informationen

Der Setzkopf BN56366, 65120-00094 ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang des Basiswerkzeuges enthalten.

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Lieferumfang

1 Akku-Werkzeug

2 Akkus DeWalt FLEXVOLT® 54 V / 9,0 Ah, Li-Ion (inkl. Versandkappe für die Zusatzbatterie)

1 Ladegerät DeWalt DCB118 mit EU Stecker, 230 V

1 Betriebsanleitung

1 Seitengriff

1 Schultergurt

1 Kunststoff Kitbox

Varianten