DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion

BN 54010
Produktbild von DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion
Neu
  1. Produktbild von DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion
Overlay
Produktbild von DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion

DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion

BN 54010
Werkstoff
Mehrere Materialien
Produktlinie
XR FLEXVOLT DCB547-XJ
Marke
DEWALT®
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Akkuspannung: 18 V / 54 V (3 x 18 V)
  • Akkukapazität: 9,0 Ah / 3,0 Ah
  • Hohe Akku-Energie von 162 Wh (18 V / 9,0 Ah bzw. 54 V / 3,0 Ah)
  • Akku-Technologie: Li-Ion
  • Gewicht: 1,46 kg
  • Länge: 137,9 mm
  • Höhe: 98 mm
  • Breite: 86,1 mm
  • Ladestandsanzeige: Ja
  • Verpackung: Karton
  • XR FLEXVOLT schaltet automatisch zwischen 18 V und 54 V um und ermöglicht den Betrieb von 18 V XR- sowie 54 V XR FLEXVOLT-Werkzeugen mit demselben Akku.
  • Integrierter Schutz vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung, verlängert die Batterielebensdauer
  • Kein Memory-Effekt und nahezu keine Selbstentladung für maximale Produktivität und weniger Ausfallzeiten
  • Mit 3-LED-Ladestandsanzeige
  • Kompatibel mit allen 18 V XR und 54 V XR FLEXVOLT Werkzeugen
  • Kompatibel mit allen XR-Ladegeräten
  • Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3480 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit Batterien setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Varianten

Hierfür geeignet