STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-Blindnietwerkzeug mit Prozessüberwachung

BN 56360
Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-Blindnietwerkzeug mit Prozessüberwachung
  1. Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-Blindnietwerkzeug mit Prozessüberwachung
Overlay
Produktbild von STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-Blindnietwerkzeug mit Prozessüberwachung

STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-Blindnietwerkzeug mit Prozessüberwachung

BN 56360
Werkstoff
Mehrere Materialien
Produktlinie
BRF30PB-20-QW1822
Marke
STANLEY® Assembly Technologies
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Setzkapazität: Standard- und hochfeste Blindniete Ø 4,8 und Ø 6,4; Dichtstopfen Avseal Ø 4-10
  • Gewicht: 2,39 kg inkl. 2,0 Ah Akku
  • Abmessungen (L x H): 327 x 302 mm
  • Zugkraft: 20 kN
  • Hub beim Setzen: 30 mm
  • Ladezeit: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
  • Kraft- und Distanzüberwachung
  • Bis zu 16 Arbeitsvorgänge
  • Eigenständig oder in MES integriert
  • Direkte Unterstützung von Open Protocol, Modbus, ToolsNet, XML und PFCS
  • Integriertes Touchscreen-Display zur Konfiguration und Anwendungsbeobachtung
  • Bis zu 2 programmierbare Anzeigefenster
  • Speichert 30000 Verschraubungskurven und Abläufe
  • Zusätzliche Protokolle über einen Controller verfügbar
  • Fortschrittliche Fehlervermeidung, einschliesslich Chargenzählung
  • Leichtes, ergonomisches Design
  • Kann in drei Betriebsmodi verwendet werden
  • Drahtlose Verbindung zum Controller, gesichert 802.11 (2,4 & 5,0 GHz)
  • USB-C
  • CSV-Download
  • Weit verbreitete DEWALT-Akkuplattform

Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.stanleyengineeredfastening.com

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Lieferumfang

1 Akku-Blindnietwerkzeug

1 Mundstück je: TP124-542, TP124-546, TP144-594, TP144-160

2 Akkus DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (2 x 36 Wh)

1 Ladegerät DeWalt DCB1104-QW für 18 V Li-Ion Akkus, 230 V

1 Betriebsanleitung inklusive einer Schnellstartanleitung und einem Test-/Kalibrierzertifikat

Varianten