DEWALT® XR DCB182-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion

BN 53943
Produktbild von DEWALT® XR DCB182-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion
  1. Produktbild von DEWALT® XR DCB182-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion
Overlay
Produktbild von DEWALT® XR DCB182-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion

DEWALT® XR DCB182-XJ - Ersatz-Akku Li-Ion

BN 53943
Werkstoff
Mehrere Materialien
Produktlinie
XR DCB182-XJ
Marke
DEWALT®
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Akkuspannung: 18 V
  • Akkukapazität: 4,0 Ah
  • Akku-Technologie: Li-Ion
  • Gewicht: 0,63 kg
  • Länge: 115 mm
  • Höhe: 68 mm
  • Breite: 80 mm
  • Ladestandsanzeige: Ja
  • Verpackung: Karton
  • Integrierter Schutz vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung, verlängert die Batterielebensdauer
  • Kein Memory-Effekt und nahezu keine Selbstentladung für maximale Produktivität und weniger Ausfallzeiten
  • Mit 3-LED-Ladestandsanzeige
  • Kompatibel mit allen 18 V-XR-Werkzeugen
  • Kompatibel mit allen XR-Ladegeräten

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3480 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit Batterien setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Varianten

Hierfür geeignet