Beschreibung
Produktmerkmale
- Voltage: 10,8 V-18 V
- Ladestrom: 4,0 A
- Akku-Technologie: Li-Ion
- Steckertyp: 230 V
- Stromquelle: Kabelgebunden
- Gewicht: 0,47 kg
- Länge: 122 mm
- Höhe: 109 mm
- Breite: 163 mm
- Ist es ein Set: Nein
- Verpackung: Karton
- Lädt einen 2,0 Ah Akkupack in ca. 30 Minuten und einen 4,0 Ah Akkupack in 60 Minuten auf
- Das DCB1104 4,0 Ampere-Ladegerät ist 15 % kleiner als das DCB115 4,0 Ampere-Ladegerät
- Kompatibel mit allen 12 V, 18 V XR-Lithium-Ionen- und 54 V XR-FLEXVOLT®-Akkus
- Zweistufige LED-Ladestandsanzeige zeigt an, wenn der Akku vollständig geladen ist
- Zur sicheren und bequemen Aufbewahrung an der Wand montierbar
Sicherheitshinweise
Transport und Lagerung
Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit Batterien setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.
Lieferumfang
1 Akku-Ladegerät DEWALT® XR® DCB1104-QW
1 Betriebsanleitung