Klauke® ESM 50CFB - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Bosch Akku-System Schneidebereich max. Ø 50 mm

BN 27798
Produktbild von Klauke® ESM 50CFB - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Bosch Akku-System Schneidebereich max. Ø 50 mm
  1. Produktbild von Klauke® ESM 50CFB - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Bosch Akku-System Schneidebereich max. Ø 50 mm
Overlay
Produktbild von Klauke® ESM 50CFB - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Bosch Akku-System Schneidebereich max. Ø 50 mm

Klauke® ESM 50CFB - Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Bosch Akku-System Schneidebereich max. Ø 50 mm

BN 27798
Merkmale zur Produktanwendung
Werkstoff
Mehrere Materialien
Produktlinie
ESM 50CFB
Marke
Klauke®
Anwendungshinweise
UN-Nummer
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Schneidkraft 38 kN
  • Schneidzeit 8 s bis 10 s (abhängig von Materialstärke)
  • Akkuspannung 18 V
  • Akkukapazität 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
  • Akkuladezeit ca. 15 min.
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
  • Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
  • Offener Kopf, drehbar
  • Zeitersparnis bei Mehrfachschnitten durch innovativen Öffnungsmechanismus
  • Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
  • LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
  • 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
  • Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
  • Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
  • Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige
  • Geeignet für Cu- und Al-Kabel (mehr- und feindrähtig)
  • Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und Klauke Link® App

Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Sicherheitshinweise

UN-Nummer

UN-3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)

Transport und Lagerung

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.

Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.

Lieferumfang

1 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug

1 Akku RALB1EU 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)

1 Ladegerät LGLB1EU für 18 V Li-Ion Akkus, 230 V

1 Kunststoffkoffer KKESGM45NG

1 Betriebsanleitung

Varianten