KEENSERTS® – Hochbelastbare Gewindeeinsätze

Im Maschinen- oder Präzisionsbau, von der Luftfahrt bis zur Raumfahrt – KEENSERTS® Gewindeeinsätze sind die perfekte Lösung, um das Ausreissen von Gewinden sicher zu verhindern. KEENSERTS® sind aus nichtrostendem Stahl 1.4305 gefertigt, extrem belastbar und verschleissfest, so dass ein vielfaches Anziehen und Lösen der Schraubverbindung möglich ist, ohne dass sich das Gewinde lösen kann. Sie können sehr einfach in Leichtmetall-, Stahl- oder Gussteilen eingesetzt werden. Auch defekte Gewinde in teuren Bauteilen lassen sich mit ihrer Hilfe schnell und kostengünstig ersetzen.

Vorteile:

  • Einfacher Einbau
  • Hohe Belastbarkeit
  • Reparatur von defekten Gewinden möglich
  • Vormontierte Sperrkeile

  • Gewindeeinsatz mit 2 Sperrkeilen
 KEENSERTS® Gewindeeinsatz mit 2 Sperrkeilen
  • Erhältliche Standard-Innengewindegrössen: M3x0,5 (Typ KNCM), M4x0,7 (Typ KNCM), M5x0,8 (Typ KNM & KNHM), M6x1,0 (Typ KNM & KNHM)
  • Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4305
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

  • Gewindeeinsatz mit 4 Sperrkeilen
 KEENSERTS® Gewindeeinsatz mit 4 Sperrkeilen
  • Erhältliche Standard-Innengewindegrössen: M8x1,25 (Typ KNM & KNHM), M10x1,50 (Typ KNM & KNHM), M12x1,75 (Typ KNM & KNHM), M16x2,00 (Typ KNHM)
  • Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4305
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

  • Gewindeeinsatz mit 2 Sperrkeilen, selbstsichernd
 KEENSERTS® Gewindeeinsatz mit 2 Sperrkeilen, selbstsichernd
  • Erhältliche Standard-Innengewindegrössen: M5x0,8 (Typ KNML & KNHML), M6x1,0 (Typ KNML & KNHML)
  • Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4305 mit Molykotebeschichtung
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

  • Gewindeeinsatz mit 4 Sperrkeilen, selbstsichernd
KEENSERTS® Gewindeeinsatz mit 4 Sperrkeilen, selbstsichernd
  • Erhältliche Standard-Innengewindegrössen: M8x1,25 (Typ KNML & KNHML), M10x1,50 (Typ KNML & KNHML), M12x1,75 (Typ KNML & KNHML), M16x2,00 (Typ KNHML)
  • Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4305 mit Molykotebeschichtung
  • Weitere Ausführungen und Gewindegrössen auf Anfrage

  • Werkzeuge und Geräte für Gewindeeinsätze
Werkzeuge und Geräte für Gewindeeinsätze

Wir bieten Ihnen für jede Produktlösung und jede Herausforderung das passende Werkzeug an. Unser Geräte- und Werkzeugportfolio finden Sie direkt in unserem E-Shop.