Übersicht über PEM® Einpressbefestiger
PEM® Einpressmuttern

Einpressmuttern bieten eine hohe Ausdreh- und Ausziehfestigkeit. Sie sind in verschiedenen Schaftlängen erhältlich und eignen sich für metallische Materialien, teilweise auch für Edelstahlbleche. Das Sortiment umfasst auch beidseitig bündige Muttern, geschlossene Teile, Muttern mit Gewindesicherung und Miniaturausführungen. Zusätzlich gibt es eine Produktlinie für das Einpressen in Leiterplatten.
- Erhältlich in verschiedenen Materialien, Oberflächenausführungen, Längen und Variationen
- Gewindegrössen von M2 bis M12
PEM® Rundeinnietmuttern

Rundeinnietmuttern eignen sich für verdrehsichere und beidseitig belastbare Schraubverbindungen in dünnwandigen Werkstücken. Die Ausführungen des Typs RMHB wurden speziell als Miniaturversionen bei begrenztem Einbauraum entwickelt. Im Gegensatz zu Einpressmuttern wird der Schaft vernietet. Aus diesem Grund ist der Randabstand ein weniger wichtiges Kriterium.
- Materialien: verzinkter Stahl, farblos passiviert
- Gewindegrößen: M3, M4 und M5
PEM® Einpressgewindebolzen

Die Einpressgewindebolzen für Durchgangslöcher sind nach der Installation auf der Kopfseite bündig. Sie eignen sich für den Einsatz in metallischen Materialien und zum Teil auch für Edelstahlplatten. Schwerlast-Einpressgweindebolzen mit Kopfüberstand bieten einen noch besseren Verdreh- und Ausreisswiderstand. Spezielle Bolzen für den Einsatz in Sacklöchern ermöglichen eine verdeckte Installation.
- Erhältlich in verschiedenen Materialien, Oberflächendesigns, Längen und Variationen
- Gewindegrößen von M2.5 bis M10; auch in Grobgewinde
PEM® Hochfeste Einpressgewindebolzen

Einpress-Gewindebolzen für extrem hohe Verdreh- und Durchzugfestigkeit.
- Typen: HFH, HFHS, HFHD und HFHDS
- Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Varianten
PEM® Einpressbolzen (ohne Gewinde)

Gewindelose Einpressbolzen für metallische Materialien können als Positionierungs- oder Sicherungsstifte verwendet werden.
- Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Variationen
PEM® Einpressgewindebuchsen (geschlossen)

Geschlossene Einpressgewindebuchsen für Durchgangslöcher sind nach der Installation auf der Kopfseite bündig. Es ist kein zusätzliches Bördeln oder Schweissen erforderlich. Sie eignen sich für den Einsatz in metallischen Materialien und teilweise auch für Edelstahlbleche. Der Sechskantkopf sorgt für Verdrehschutz. Es sind spezielle Abstandshalter für den Einsatz in Sacklöchern erhältlich, die eine verdeckte Installation ermöglichen.
- Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Varianten
- Gewindegrößen M3, M4 und M5 sowie Miniaturgewindegrössen und verschiedene Durchgangslochoptionen
PEM® Einpressgewindebuchsen (offen)

Offene Einpressgewindebuchsen sind nach der Installation kopfseitig bündig, das heisst sie bilden keine Überstände an der Blechoberfläche. Sie können in runde Löcher eingepresst werden, wobei der Sechskantkopf einen Verdrehschutz bietet. Ein zusätzliches Verstemmen oder Verschweissen ist nicht notwendig. Durch die offene Form können auch längere Gewindebolzen und Schrauben eingedreht werden.
- Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Varianten
- Gewindegrößen M3, M4 und M5 sowie Miniaturgewindegrößen und verschiedene Durchgangslochoptionen
PEM® Rollenlagerbefestigungen

Einpress-Rollenlager (Typ PFTRCS) und Einniet-Rollenlagerbefestigungen (Typ PFTRFS) von PEM® sind einfach zu installierende, vormontierte Rollen. Sie bieten eine benutzerfreundliche Alternative zu herkömmlichen Gleitschienen mit hoher Reibung. Sie eliminieren die Kosten für teure Schienenbaugruppen, was sie zu einer effizienten und kostengünstigen Lösung macht.
- Einfache Installation und einfaches Design für den Einsatz bei begrenztem Platzangebot
- Unterstützen Lasten beim Führen und Positionieren von Komponenten
- Beseitigen den Bedarf an Ölschmierstoffen und losen Verbindungen, die normalerweise bei Schubladenführungen erforderlich sind
- Rollenlagerbefestigungen lassen sich leicht in gestanzte oder gebohrte Löcher in Bleche ab einer Dicke von 1 mm installieren
PEM® PreTect™ Gewindeschutzstopfen

PEM® PreTect™ Gewindeschutzstopfen schützen Gewinde während des Lackier- oder Pulverbeschichtungsprozesses. Nach Gebrauch können die Stopfen vom Endbenutzer mit einem Werkzeug leicht entfernt werden.
- Verfügbar für Standard-Einpressmuttern in einer Vielzahl von Gewindegrössen und Materialien
- Hitzebeständig bis zu Temperaturen von 250 ˚ C
PEM® Einpress-Schnellverschlussschrauben

Einpress-Schnellverschlussschrauben sind gefederte oder nicht gefederte, unverlierbare Schrauben. Sie sind erhältlich in einer breiten Auswahl für unterschiedliche Befestigungs- und Lösungsmöglichkeiten sowie verschiedene Auflageflächen und Schraubenlängen.
- Erhältlich in diversen Materialien, Längen und Varianten
- Gewindegrößen M3, M4, M5 und M6
PEM® Distanzhalter

Diese Einpress-Distanzhalter für die „Schlüsselloch“-Montage können in metallischen Materialien verwendet werden. Sie ermöglichen ein schnelles Anbringen und Lösen von Komponenten.
- Materialien: Edelstahl
- Erhältlich in verschiedenen Abstandslängen
PEM® SMT-fähige Muttern

Diese Einpressmuttern sind gegurtet und wurden speziell für die Montage auf Leiterplatten entwickelt. Sie sind mit oder ohne Klebepunkt erhältlich. PEM® SMT-Muttern werden durch Löten sowohl in durchkontaktierte als auch in nicht durchkontaktierte Bohrungen gesetzt. Diese Methode eliminiert das Risiko von Beschädigungen der Leiterplatte.
- Material: Verzinnter Stahl
- Gewindegrößen: M2, M2.5, M3, M4, M5
PEM® SMT-fähige Abstandsbuchsen

Diese Einpressabstandsbuchsen sind gegurtet und wurden speziell für die Montage auf Leiterplatten entwickelt. Wie die SMT-Muttern sind die gegurteten Distanzhalter mit oder ohne Klebepunkt erhältlich und werden durch Löten in sowohl durchkontaktierte als auch nicht durchkontaktierte Bohrungen gesetzt. Bei diesem Verfahren besteht keine Gefahr einer Beschädigung der Leiterplatte.
- Material: Verzinnter Stahl
- Gewindegrößen und Ausführungen: M3 und Durchgangsbohrungen 3,6 bis 4,2