Températures agréables grâce à des solutions techniques

Client et travail

  Condair, le fournisseur leader de solutions globales spécifiques aux clients pour l‘humidification de l‘air ambiant, se distingue par des produits et des prestations d‘une qualité remarquable et par sa flexibilité maximale. Ses fournisseurs sont ainsi soumis eux aussi à des exigences élevées.

Solution

  • Bossard connaît le parc de machines et les forces des fabricants. Ce savoir-faire unique permet une sélection optimale des producteurs.
  • Souvent des propositions d‘amélioration de Bossard portant sur le technique de fabrication peuvent simplifier la fabrication, ce qui se révèle positif tant sur les délais que sur les prix.
  • Les prototypes fabriqués selon les plans des clients ou les séries zéro sont soumis à un premier contrôle très sévère dans le laboratoire certifié chez Bossard.
  • Dès que le client a validé le projet, Bossard met les articles à disposition dans les délais exigés.
  • Dans la mesure des possibilités techniques, un groupage sensé des commandes permet de constituer un volume de commande garantissant une fabrication à des prix conformes au marché.
  • Les études des marchés d‘approvisionnements effectués par Bossard constituent la base d‘une optimisation constante des sources d‘approvisionnement. Le meilleur rapport qualité-prix est ainsi garanti à long terme.
Avantages pour le client

Cette réjouissante collaboration avec Condair souligne une fois de plus le point suivant : les pièces sur plan de Bossard sont plus que de simples vis, mais alors beaucoup plus...