Angenehme Temperaturen dank Individuallösungen

Kunde und Anforderung

Logo condairCondair, die führende Anbieterin von kundenspezifischen Gesamtlösungen für die Raumluftbefeuchtung, zeichnet sich durch qualitativ hervorragende Produkte und Dienstleistungen sowie durch höchste Flexibilität aus. Daraus entstehen auch an die Lieferanten hohe Ansprüche.

Lösung

 

  • Bossard kennt den Maschinenpark und die Stärken der Hersteller. Dieses einmalige Knowhow erlaubt die optimale Auswahl von Produzenten.
  • Oft können fertigungstechnische Verbesserungsvorschläge von Bossard die Herstellung vereinfachen, was sich positiv auf Preis und Termin auswirkt.
  • Die nach Kundenzeichnung gefertigten Prototypen oder Nullserien werden einer strengen Erstprüfung vor Ort oder im zertifizierten Labor bei Bossard unterzogen.
  • Sobald die Freigabe vom Kunden vorliegt, übernimmt Bossard die Disposition innerhalb der geforderten Termine.
  • Soweit technisch möglich, wird durch eine sinnvolle Gruppierung von Aufträgen eine Auftragsgrösse erreicht, die eine Fertigung zu marktgerechten Preisen ermöglicht.
  • Die Bossard eigene Beschaffungsmarktforschung ist die Basis für eine laufende Optimierung der Beschaffungsquellen. Das garantiert auch langfristig das beste Preis-Leistungs- Verhältnis

 

Kundenvorteile

Die erfreuliche Zusammenarbeit mit Condair zeigt es einmal mehr: Bossard Zeichnungsteile (Individuallösungen) – das ist mehr als nur Schrauben, viel mehr!

Der Kunde kann dank der erfolgreichen Zusammenarbeit die qualitativ hochwertigen Klima- und Fertigungsprodukte pünktlich und zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern.