Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed

BN 27706
Image du produit de Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
  1. Image du produit de Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
  2. Dessin technique avec dimensions de Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
Overlay

1

/2
Image du produit de Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
  • Image du produit de Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
  • Dessin technique avec dimensions de Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed

Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed

BN 27706
Marque
Klauke®
Ligne de produit
R
Matière
Aluminum / Copper
Surface
plain

Description

Caractéristiques de produit

  • For connecting non-tensioned aluminium conductors to copper connections in humid environments and outdoors
  • Barrier design with oil stop and solid copper palm
  • Easy to process due to crimp markings
  • Internal chamfer for simple cable insertion

Informations complémentaires

Test standard: EN 13600, For non-tension connections of Al conductors to DIN EN 60228 and aluminium open wires to DIN EN 50182, Tube dimension to DIN 46329, With code number for clear tool assignment, Filled with contact grease for optimum crimp results.

Variantes